비행 통제 시스템용 모터

과제

비행 통제 시스템

비행 통제 시스템으로 구성된 수많은 구성품은 오늘날의 회전식 및 고정식 항공기에서 다양한 중요 기능을 수행합니다. 다양한 제어 표면 중 하나에 입력을 제공하는 것에서부터 파일럿에게 피드백을 제공하는 것에 이르기까지 매우 안정적이고 컴팩트하며 가벼운 모션 솔루션이 핵심입니다. 이러한 모터는 항공기 작동에 중요한 역할을 하며, 항공기 내에 위치한다는 것은 높은 진동, 충격 및 극한의 온도 범위에 노출될 수 있음을 의미합니다.

Portescap의 수십 년간의 모션 제어 전문성과 결합된 광범위한 초소형 모터 기술은 다양한 항공기 작동 환경에 적합한 정밀 솔루션을 제공합니다. Ultra EC 무브러시 DC 무슬롯 모터 설계는 전력 밀도가 높은 패키지에서 신뢰할 수 있는 성능을 제공하며, BLDC 슬롯형 모터 기술은 유사한 소형 외피에서 향상된 견고성을 제공합니다.

이점

  • 컴팩트한 가벼운 외피
  • 최적화된 전력 및 토크 밀도 설계
  • 극심한 환경을 견디는 능력
  • 빠른 시작 및 정지를 위한 저관성 설계
  • 낮은 EMI/EMC

사용자 정의 옵션

  • 정확한 성능 요건을 충족하기 위한 컨설팅 설계 접근법
  • 통합 솔루션 지원 기능
  • 맞춤형 출력 샤프트를 지원하는 설계 유연성 및 모듈형 설계를 위한 인터페이스 기능
  • 정확한 기기 토크 및 속도를 충족시키는 전기 자석 코일 사용자 정의
MotionCompass 로고

설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요