Portescap의 디스크 자석 스테퍼 모터 는 동일한 케이스의 영구 자석 캔 스택 스테퍼 모터보다 더 정밀한 단계 분해능을 가능하게 하는 고유의 얇은 디스크 자석을 활용합니다. 이 고유한 자기화 방법을 활용하여 더 작은 스텝 각도를 구현하며 최적화된 패키지 크기로 가장 짧은 시간에 증분 이동을 가능케 합니다. 이로 인해 이 고속 스테퍼 모터들은 마이크로스테핑 요건을 충족하는 이상적인 제품으로 탄생합니다. 또한 사용자 정의가 가능하며 직경이 10mm에서 최대 91mm까지 가능합니다. 디스크 자석 디자인으로 스텝 모터 중 가장 빠른 가속과 가장 높은 최고 속도를 보장하면서 정확한 위치 지정을 유지합니다. 이 모터는 빠른 증분 및 정밀 작동이 필요한 응용 분야에서 탁월합니다.
디스크 자석 모터의 단계 분해능은 기어 헤드를 사용하여 더욱 향상될 수 있습니다. 소형 기어 모터는 기어 박스가 부하에 연결된 스테퍼 모터에 부착된 기어 헤드를 사용합니다. Portescap의 R10 및 R16 기어 헤드는 당사의 소형 디스크 자석 모터와 결합하여 토크 출력을 높이고 더 미세한 증분 작동을 수행할 수 있습니다.
소형 기어 모터 활용 가능 사례:
• 당사의 P010 및 R10 디스크 자석 마이크로 기어 모터 복합재는 일반적으로 임상 진단 잠금 메커니즘 응용 분야에 사용됩니다.
• P110 디스크 자석 모터는 B16 및 R16과 같은 기어 헤드와 함께 사용하여 기어비 및 성능에 다양한 옵션을 제공할 수 있습니다..
• P110 및 BA16 마이크로 기어 모터 콤포지트는 의료용 피펫에 사용하기에 이상적입니다.
디스크 자석 소형 기어 모터 콤포지트의 일반적인 응용 분야는 주입 펌프로, 신중하게 계량되고 시간에 맞춘 투약 작업에 활용됩니다 이동식 배터리로 작동하는 펌프는 매일 약, 영양 보충제 및 항암제를 투약하기 위해 개발되었습니다. 미니 기어 모터는 다양한 축을 따라 정밀한 동작 제어가 중요한 응용 분야(임상 진단 기계 및 시료 준비 워크 스테이션)에서도 사용할 수 있습니다.