마이크로 무브러시 모터

32BF 무브러시 DC 무슬롯 모터는 6개의 자립형 비철 코일을 이용합니다.. 32BF 소형 모터는 오랜 수명, 탁월한 속도와 위치 제어 및 부드러운 회전을 제공합니다. 디스크 자석 설계를 사용하여 철 손실이 없고 납작한 모양입니다. 32BF NuvoDisc 마이크로 무브러시 모터는 다양한 용도로 맞춤 선택이 가능한 고효율 소형 디자인을 제공합니다. Portescap의 소형 무브러시 모터는 다양한 응용 분야을 위한 이상적인 솔루션입니다.

PORTESCAP의 소형 무브러시 모터

16BHS 2-와이어 무브러시 DC 무슬롯 모터:
이 모터는 당사의비철 DC 모터와 같은 권선 기법으로 만들어진 자립형 원통형 비철 코일을 이용합니다. 고속에서 철 손실이 적은 특징을 근거로, 이 소형 무브러시 DC 모터 는 소형 디자인을 갖춘 효율적인 모터입니다. 16BHS는 긴 수명, 뛰어난 속도 및 위치 제어, 부드러운 회전, 호흡기 및 환기 장치, 임상 진단, 소형 펌프 및 밸브와 같은 응용 분야에서 활용할 수있는 장점을 제공합니다.

22ECS60 마이크로 무브러시 DC 모터:
당사 ULTRA EC™ 시리즈에 속하는 이 모터는 새로운 독점적 자석 디자인이 특징입니다. 이 모터는 당사의 독점적인 U 코일 기술을 바탕으로 탄생한  소형 무브러시 모터입니다. 이 새로운 코일은 철 손실 최소화, 고효율 및 냉각 작동을 포함하여 마이크로 무브러시 DC 모터의 뛰어난 성능의 핵심입니다. 예를 들어 독특한 코일 디자인을 통해 2폴 모터는 기존 코일 디자인을 사용하는 동일한 크기의 모터에 비해 30% 더 높은 토크를 제공합니다. 일반적인 응용 분야로는 치과용 핸드 툴스, 의약품 분배 장치 및 인공 호흡기가 포함됩니다.

22ECT60 마이크로 무브러시 DC 모터:
ULTRA EC 시리즈의 또 다른 모터인 22ECT60은 특히 저속에서 중속까지의 높은 연속 토크에 최적화되어 10,000 ~ 20,000 rpm 사이의 출력을 극대화합니다. 이 모터들은 전체 저속 범위에서 동일한 크기의 유사한 BLDC 모터보다 2배 더 높은 연속 토크를 제공 할 수 있습니다. 이 모터들은 휴머노이드 및 수술용 로봇 응용 분야와 시트 작동에서 탁월합니다.

32BF nuvoDisc 소형 무브러시 DC 무슬롯 모터:
이 모터는 6개의 자립형 비철 코일을 이용합니다. 8폴, 로우 프로파일, 고효율 및 3상 작동을 갖춘 무슬롯 설계입니다. 이 플랫 모터의 응용 분야로는 의료 기기, 바코드 스캐너, 미디어 처리 및 토지 측량 장치 등이 있습니다.

4.2K RPM Arthroscopic Joint Shaver 모터:
고관절, 무릎, 어깨와 같은 관절 치료를 위한 최소 침습형 수술 방법에 사용되는 전동 외과 수술용 핸드 툴스를 위해 최적화된 소형 무브러시 DC 모터입니다. 전동 외과 수술 응용분야를 위한 Portescap 미니 모터는 고온고압 처리 환경에서 높은 신뢰성을 제공하도록 설계되었습니다.

ENT 마이크로디브리더 모터 (일명 ENT 셰이버):
이 모터는 모터 토크와 속도가 귀, 코, 목의 수술에 사용되는 전동 수술 도구에 이상적인 솔루션이 되도록 디자인되었습니다.

당사의 광범위한  무브러시 DC 모터 전체 제품 라인을 참조하십시오.