소형 스테퍼 모터

소형 스테퍼 모터는 엔지니어에게 특정 응용 분야에서 동작 제어 요건을 충족시킬 수 있는 바람직한 유연성을 제공합니다. 캔 스택 및 디스크 자석 미니 스텝 모터 의 다양한 직경과 길이는 원하는 토크와 속도를 충족하는 광범위한 옵션을 허용합니다. 자석 및 권선 전압을 포함한 사용자 정의 옵션은 응용 분야에서 사용 가능한 기계 공간 내에서 스테퍼 모터의 출력을 최적화하는 추가 기능을 제공합니다.
소형 스테퍼 모터는 전기 펄스를 개별 기계 이동으로 변환하는 전기기계 장치이므로 펄스 트레인 입력을 통해 마이크로프로세서에서 직접 작동할 수 있습니다. 스테퍼 모터의 샤프트는 전기 명령 펄스가 적절한 시퀀스로 적용되면 개별 스텝 증분으로 회전합니다. 모터의 회전이 다양한 방법으로 적용된 입력 펄스에 직접 연동됩니다. 적용된 펄스의 시퀀스는 모터 샤프트 회전 방향과 직접 연동됩니다. 샤프트 회전 속도는 입력 펄스의 주파수와 직접 관련이 있으며 회전 길이는 적용되는 입력 펄스 수와 직접 관련이 있습니다. 스텝 무결성이 유지되는 한 오류는 누적되지 않습니다. 캔 스택 모터의 스텝 각도는 대개 3.6도 ~ 18도(또는 회전당 100 스텝 ~ 20 스텝)입니다.
캔 스택 모터
캔 스택 모션 기술은 단순성에 초점을 맞추고 있습니다. 이 소형 스테퍼 모터는 가장 간단한 기술과 디자인을 사용하여 적절한 정확성과 토크가 요구되는 많은 응용분야를 위한 효과적인 솔루션을 만듭니다. Portescap의 스테퍼 유산은 캔 스택 스텝 모터의 발명 당시까지 거슬러 올라갑니다. 이는 오늘날 산업에서 15 mm ~ 60 mm 범위의 영구 자석 제품군 중 가장 광범위한 모터 중 하나를 제공하는 한 가지 이유입니다. 캔 스택 모터는 일반적으로 2단계로 구성되며, 모터의 절반을 차지하는 권선 주변에 형성되는 클로 투스 폴이 있는 두 고정자 컵으로 구성됩니다. 회전자에는 고정자와 같은 수의 폴 쌍이 있습니다. 각 고정자 컵에 있는 폴은 폴 피치를 절반으로 분리하도록 구성되어 있습니다. 두 코일을 사용하면 폴 피치당 4개의 개별 위치를 가질 수 있습니다. 예를 들어, 각 고정자/코일 섹터에 12개 폴 쌍이 있는 2상 모터는 따라서 회전당 48 스텝 또는 스텝당 7.5도를 갖게 됩니다.
소형 디스크 자석 모터
디스크 자석 모터 는 시중의 다른 스테퍼를 능가하는 탁월한 동적 성능을 제공합니다 독특하고 얇은 디스크 자석은 동일한 직경에서 미세한 스텝 해상도를 통해 기존 스테퍼보다 매우 높은 가속과 뛰어난 톱 엔드 속도를 가능하게 해줍니다. 디스크 모터는 스테퍼의 정밀도와 무브러시 DC 모터의 가속을 요구하는 응용분야에 적합합니다. 루프를 닫으면 서보 솔루션에 비해 경쟁력이 있습니다.
당사 디스크 자석 스테퍼 모터 제품군은 타사 미니 스텝 모터에서는 찾을 수 없는 다양한 가능성을 제공합니다. Portescap에서 개발한 첨단 기술을 사용하면 매우 뛰어난 동적 성능을 얻을 수 있습니다. 이러한 모터의 회전자는 축 방향으로 자화되는 얇은 디스크 모양을 가진 희토류 자석으로 구성됩니다.
특정한 자화 방법을 사용하면 모터 크기에 최적화된 자석 폴 수가 많은 경우 전통적인 2상 영구 자석 스테퍼 모터보다 작은 스텝 각도를 제공할 수 있습니다.
매우 낮은 관성 모멘트는 뛰어난 가속과 동적인 동작을 제공합니다. 이러한 기능은 높은 최고 속도와 함께 가능한 가장 짧은 시간에 증분 이동이 수행될 수 있다는 것을 의미합니다. 또한 낮은 관성은 첫 번째 스텝 동안 시간을 절약하고 램프를 적용하지 않고 특정 모션 문제를 해결할 수 있는 높은 시작/중지 빈도를 의미합니다.