디스크 자석 스테퍼를 선택하는 방법

선택 기준

P - Portescap 디스크 자석 모터
X- 추가 코드; P가 통합된 홀 센서를 의미하는 경우.

모터 직경

모터 직경(때때로 프레임 크기라고도 함)은 모터 케이싱의 가장 가까운 mm 직경입니다. 애플리케이션에서 모터 직경을 가용 공간에 일치시키는 것이 일반적으로 DMM의 크기를 조정할 때 가장 좋은 시작점입니다. 일반적으로 프레임이 큰 모터는 더 많은 토크를 제공합니다. 모터 직경 범위는 10 mm ~ 74 mm입니다.

길이

범위는 16.4 mm ~ 56 mm입니다.

모터 버전

2: 모터의 경우 풀 스텝 및 하프 스텝 모드에 권장됩니다.
0: 모터의 경우 마이크로스텝에 권장됩니다(5% 미만의 제삼 고조파 및 낮은 디텐트 토크).

회전자 폴 쌍의 수

스텝 각도를 결정합니다. 사용할 수 있는 스텝 각도는 3.6°, 6°, 7.5°, 9° 및 15°입니다

터미널 와이어 수

4는 2상을 의미하며 상마다 1개 코일이 있습니다.
8은 2상을 의미하며 상마다 2개 코일이 있습니다.
직렬 또는 병렬로 코일을 연결하거나 단극으로 모터를 구동할 수 있습니다.

권선당 저항

사용되는 전류, 전압 및 드라이버 유형은 코일 선택에 도움을 줍니다.

내부 모터 실행 코드

장치의 기계적 특성을 식별하는 데 사용됩니다.

 

 디스크 자석 스테퍼
 P X 5 3 2 -25 8 12 14
 P  디스크 자석 모터
X  내부 코드
 5  지름
 3  길이
 2 모터 버전
2 = 풀/하프 스텝
0 = 마이크로스텝
 25 회전자 폴 쌍의 수
 8 연결 또는 터미널 와이어 수
 12 권선당 저항
 14  모터 실행 코드