Portescap 디스크 자석 모터는 시중의 다른 스테퍼를 능가하는 탁월한 동적 성능을 제공합니다 독특하고 얇은 디스크 자석은 동일한 직경에서 미세한 스텝 해상도를 통해 기존 스테퍼보다 매우 높은 가속과 뛰어난 톱 엔드 속도를 가능하게 해줍니다. 디스크 모터는 스테퍼의 정밀도와 무브러시 DC 모터의 가속을 요구하는 응용분야에 적합합니다. 루프를 닫으면 서보 솔루션에 비해 경쟁력이 있습니다.
디스크 자석 스테퍼 모터 제품군이 제공하는 탁월한 기능에 필적하는 스테퍼 모터는 없습니다. Portescap에서 개발한 첨단 기술을 사용하면 매우 뛰어난 동적 성능을 얻을 수 있습니다. 이러한 모터의 회전자는 축 방향으로 자화되는 얇은 디스크 모양을 가진 희토류 자석으로 구성됩니다.
특정한 자화 방법을 사용하면 모터 크기가 최적화된 자석 폴 수가 많은 경우 전통적인 2상 영구 자석 스테퍼 모터보다 작은 스텝 각도를 제공할 수 있습니다. 매우 낮은 관성 모멘트는 뛰어난 가속과 동적인 동작을 제공합니다. 이러한 기능은 높은 최고 속도와 함께 가능한 가장 짧은 시간에 증분 이동이 수행된다는 것을 의미합니다. 또한 낮은 관성은 첫 번째 스텝 동안 시간을 절약하고 램프를 적용하지 않고 특정 모션 문제를 해결할 수 있는 높은 시작/중지 빈도를 의미합니다.
당사의 스테퍼 모터의 디스크 자석 모터 제품군은 고객 응용분야 요구 사항에 쉽게 적용할 수 있습니다. 당사의 설계 팀은 추가 구성품을 제공하거나 사용하는 장비의 공간과 성능을 최적화하는 완벽한 맞춤형 모션 솔루션을 설계하여 모터를 어셈블리에 통합할 수 있습니다.
디스크 자석 스테퍼 세부정보
특징 | 특성 | 이점 |
---|---|---|
얇은 다극 희토류 디스크 자석 | 낮은 회전자 관성 | 높은 가속, 높은 시작 및 중지 빈도 높은 전력 비율(T^2/J) |
SiFe 라미네이션으로 만들어진 짧은 철 회로 공극 근처에 배치된 코일 |
낮은 철 손실 높은 스텝 속도에서 더 큰 토크 |
고속 높은 전력 대 볼륨 비율 |
간단한 자석 회로 | 위상 간 자기 커플링 없음 사인곡선 토크 기능 낮은 디텐트 토크 |
마이크로스텝 모드의 탁월한 각도 해상도 |
최적의 치수를 갖는 철 회로 | 공칭 전류의 최대 2배인 토크 상수 | 높은 피크 토크 전류를 높이는 기능 |
추가 정보

얇은 디스크 자석은 높은 가속과 속도 제공