스테퍼 선형 액추에이터를 선택하는 방법

모터 직경

모터 직경(때때로 프레임 크기라고도 함)은 모터 케이싱의 가장 가까운 mm 직경입니다. 애플리케이션에서 모터 직경을 가용 공간에 일치시키는 것이 일반적으로 DLA의 크기를 조정할 때 가장 좋은 시작점입니다. 일반적으로 프레임이 큰 모터는 더 많은 힘을 제공합니다.

스텝 각도

더 작은 스텝 각도는 힘은 더 많지만 느린 속도를 제공하는 한편, 보다 좋은 위치 정확도를 제공합니다..

회전자 크기

모터 내의 회전자 크기를 나타내는 문자 코드입니다. 더 큰 회전자는 더 많은 힘을 제공하지만 모터의 크기에 항상 영향을 미치는 것은 아닙니다.

스텝당 선형 이동

모터의 각 스텝을 사용하여 리드 스크류가 이동하는 거리입니다.

자석 유형

더 강한 자석은 같은 크기에서 같은 전류를 소모하여 더 많은 힘을 제공합니다. 페라이트 자석은 강도는 약하지만 비용이 저렴한 반면, 더 비싼 네오디움 자석은 고성능 애플리케이션을 위해 더 높은 강도를 제공합니다.

관련 전압

정격 전압으로 모터를 작동하면 카탈로그 성능을 생성합니다. 초퍼 드라이브는 특정 애플리케이션 요구 사항에 맞게 전압과 전류를 변경하는 데 사용할 수 있습니다.

드라이버 형식

선택한 모터 유형은 애플리케이션에 사용되는 드라이브 유형과 일치해야 합니다(단극은 6 와이어, 양극은 4 와이어 사용).

캡티브 및 비캡티브

캡티브 디자인은 공간이 제한된 애플리케이션에 이상적인 샤프트의 병진 모션을 제공합니다. 비캡티브 디자인은 더 긴 스트로크에 사용됩니다.

 Digital Linear Actuator (DLA):
 20 D A M 10 D 2 U -L
 20  Motor Diameter
D  Denotes DLA
 A Step Angle
A = 15 deg
B = 7.5 deg
 M Rotor Size
M = Medium
L = Large
 10 Linear Travel per Step
05 = .0005"
10 = .001"
20 = .002"
30 = .003"
40 = .004"
 D Magnet Type
B = Ferrite
D = Neodymium
 2 Voltage
1 = 5V
2 = 12V
 U Driver Type
U = Unipolar
B = Bipolar
 L Captive/Non-Captive Design
K = Captive
L = Non-Captive