Portescap은 영구 자석 스테퍼 및 AC 동기 모터를 발명한 설계 팀까지 거슬러 올라갈 수 있습니다. 오늘날 이 기술은 좋은 의미에서 다양한 응용분야에서 발견되며 고객 요구에 맞는 정확성과 토크를 갖습니다. Portescap은 오늘날의 시장에서 가장 광범위한 캔 스택 솔루션 중 하나를 보유하고 있습니다. Portescap 캔 스택 모터는 고객 응용분야를 위한 간단하고 효과적인 모션 솔루션을 전달하는 기초입니다.
캔 스택 모션 기술은 단순성에 초점을 맞추고 있습니다. 이 영구 자석 스테퍼 모터는 가장 간단한 기술과 디자인을 사용하여 적절한 정확성과 토크가 요구되는 많은 응용분야를 위한 효과적인 솔루션을 만듭니다. Portescap은 캔 스택 스텝 모터의 발명 당시까지 스테퍼의 유산을 추적할 수 있습니다. 이는 오늘날 산업에서 15 mm ~ 42 mm 범위의 영구 자석 제품군 중 가장 광범위한 모터 중 하나를 제공하는 한 가지 이유입니다.
스테퍼 모터는 전기 펄스를 개별 기계 이동으로 변환하는 전기기계 장치이므로 펄스 트레인이나 마이크로프로세서에서 직접 작동할 수 있습니다. 스테퍼 모터의 샤프트는 전기 명령 펄스가 적절한 시퀀스로 적용되면 개별 스텝 증분으로 회전합니다. 모터의 회전에는 이러한 적용된 입력 펄스에 여러 가지 직접 관계가 있습니다. 적용된 펄스의 시퀀스는 모터 샤프트 회전 방향과 직접 관련이 있습니다. 모터 샤프트 회전 속도는 입력 펄스의 주파수와 직접 관련이 있으며 회전 길이는 적용되는 입력 펄스 수와 직접 관련이 있습니다. 스텝 무결성이 유지되는 한 오류는 누적되지 않습니다. 캔 스택 모터의 스텝 각도는 대개 3.6도 ~ 18도(또는 회전당 100 스텝 ~ 20 스텝)입니다.
캔 스택 모터의 구조는 주로 2상을 사용하며 모터의 절반을 차지하는 권선 주변에 형성되는 발톱 이빨 폴이 있는 두 고정자 컵으로 구성됩니다. 회전자에는 고정자와 같은 수의 폴 쌍이 있습니다. 각 고정자 컵에 있는 폴은 폴 피치를 절반으로 분리하도록 구성되어 있습니다. 두 코일을 사용하면 폴 피치당 4개의 개별 위치를 가질 수 있습니다. 예를 들어, 각 고정자/코일 섹터에 12개 폴 쌍이 있는 2상 모터는 따라서 회전당 48 스텝 또는 스텝당 7.5도를 갖게 됩니다.

무브러시 DC모터와 비교
세부사항 | 특성 | 이점 |
---|---|---|
방사상으로 자화되는 영구 자석 회전자 | 높은 토크 대 크기 비율 | 전체 장비 크기 감소 |
보빈 와운드 코일 설계 | 최적의 성능을 위해 단극/양극 권선을 설계 가능 | 전력 입력을 위한 모터 출력 최적화 |
소결 황동 베어링 설계 - 볼 베어링 옵션 | 오랜 수명의 윤활 | 장비의 수명 증가 |
스텝 각도 변화 - 3.6도 ~ 20도 | 미세한 기계 해상도를 위한 설계 기능 | 미세한 모션 해상도 |
간단한 모터 구조 | 입증된 설계 특성을 가진 간단한 기계 구조 | 비용 효율적인 모션 솔루션 |