디스크 자석 스테퍼
디스크 자석 모터는 오늘날 시장에서 다른 스테퍼 모터와 비교할 수없는 뛰어난 동적 모터 성능,보다 미세한 스텝 해상도, 높은 가속도를 제공하는 첨단 마이크로 스테퍼 모터입니다
디스크 자석 스테퍼 모터 제품군이 제공하는 탁월한 기능에 필적하는 스테퍼 모터는 없습니다. 스위스의 Portescap에서 개발한 첨단 기술을 사용하면 매우 뛰어난 동적 성능을 얻을 수 있습니다. 독특한 박막 디스크 자석을 사용하면 주어진 공간에서 스테퍼 영구 자석 모터보다 미세한 스텝 해상도, 낮은 관성으로 인해 상당히 높은 가속 및 낮은 철 손실을 보여주는 짧은 자석 회로로 인해 기존 스테퍼보다 훨씬 높은 속도를 가능하게 합니다. 이 독특한 설계는 새로운 희토류 자석과 기능을 완벽하게 활용합니다.
이러한 고속 스테퍼 모터는 스테퍼의정밀도 와 무브러시 DC 모터의 가속을 요구하는 응용분야에 적합합니다.
Model | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 홀딩 토크 (공칭 전류) (mNm) | 홀딩 토크 (공칭 전류) (oz-in) | 디텐트 토크 (oz-in) | 디텐트 토크 (mNm) | 스텝 각도 (각도) | 회전당 스텝 수 | 사양 페이지 | CAD | 3D CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P010 064 | 10 | 0.394 | 1.8 | 0.25 | 0.1 | 0.9 | 15 | 24 |
|
|
|
P010 104 | 10 | 0.394 | 1.5 | 0.21 | 0.1 | 0.9 | 9 | 40 |
|
|
|
PH010 064 | 10 | 0.394 | 2.4 | 0.34 | 0.2 | 1.1 | 15 | 24 |
|
|
|
PH010 104 | 10 | 0.394 | 2.1 | 0.3 | 0.2 | 1 | 9 | 40 |
|
|
|
P110 064 | 16 | 0.63 | 7 | 0.99 | 0.2 | 1.7 | 15 | 24 |
|
|
|
P110 104 | 16 | 0.63 | 6.2 | 0.88 | 0.2 | 1.7 | 9 | 40 |
|
|
|
P310 | 32 | 1.26 | 14 | 2 | 0.4 | 2.6 | 6 | 60 |
|
|
|
P430 | 39 | 1.535 | 60 | 8.5 | 0.9 | 6.5 | 3.6 | 100 |
|
|
|
P520 | 52 | 2.047 | 120 | 17 | 2.5 | 18 | 3.6 | 100 |
|
|
|
P532 EN | 52 | 2.047 | 205 | 29 | 6.4 | 45 | 3.6 | 100 |
|
|
|
P532 | 52 | 2.047 | 205 | 29 | 5.7 | 40 | 3.6 | 100 |
|
|
|
PP520 | 52 | 2.047 | 120 | 17 | 2.5 | 18 | 3.6 | 100 |
|
|
|
P760 EN | 74 | 2.33 | 325 | 46 | 2.8 | 20 | 7.5 | 48 |
|
|
|