스테퍼 선형 액추에이터

스테퍼 선형 액추에이터

선형 스테퍼 액츄에이터는 작은 구동력으로 높은 선형 포스를 실현하면서 위치 피드백없이 증가 선형 변위를 달성하기 위해 하중에 직접적으로 결합하는 병진 운동을 만들어냅니다

Portescap의 스테퍼 모터 선형 액추에이터는 스테퍼 모터의 간단한 작동으로 변환 모션을 생성하므로 비용이 저렴하고 안정적인 모션 솔루션을 가능하게 합니다. 모터 내부에서 선형 모션을 달성하면 시스템에 변속기를 설계하는 비용이 절약됩니다.

  • 사용 가능한 캡티브 디자인은 전체 크기를 줄이고 순수한 변환 모션을 생성합니다.
  • 볼 베어링 설계는 선형 액추에이터 모터의 수명을 연장시킵니다.
  • 디지털 제어는 마이크로프로세서로 쉽게 제어할 수 있습니다.

Comments

We respect your privacy. Please see our Privacy Notice for more information.


당사에 연락하면 귀하의 세부 정보가 Portescap에서 귀하의 문의에 응답하는 데 사용된다는 데 동의하는 것입니다.
우리는 귀하의 프라이버시를 존중합니다. 우리를 참조하십시오 개인 정보 보호 고지 자세한 내용은.

스테퍼 선형 액추에이터

Model 모터 직경 (mm) 모터 직경 (in) 홀딩력, 최소 @ 정격 전류 @ 0.001" (0.0254 mm) / 스텝 (N) 홀딩력, 최소(전원 공급 없음) @ 정격 전류 @ 0.001" (0.0254 mm) / 스텝 (oz) 홀딩력, 최소(전원 공급 없음) @ 0.001" (0.0254 mm) / 스텝 (N) 홀딩력, 최소(전원 공급 없음) @ 0.001" (0.0254 mm) / 스텝 (oz) 스트로크 길이, 일반 (in) 스트로크 길이, 일반 (mm) 선형 이동 정확성 사양 페이지 CAD 3D CAD Shop
20DAM-K 20.5 0.807 30.6 110 20.9 75 0.59 15 ± 1 스텝
20DAM-L 20.5 0.807 30.6 110 20.9 75 1.97 50 ± 1 스텝
20DBM-K 20.5 0.807 35 126 13.9 50 0.79 20 ± 1 스텝
20DBM-L 20.5 0.807 35 126 13.9 50 1.97 50 ± 1 스텝
26DAM-K 26.16 1.03 33.4 120 20 72 0.52 13.2 ± 1 스텝
26DAM-L 26.16 1.03 33.4 120 20 72 1.89 48 ± 1 스텝
26DBM-K 26.16 1.03 35.6 128 34.2 123 0.52 13.2 ± 1 스텝
26DBM-L 26.16 1.03 35.6 128 34.2 123 1.89 48 ± 1 스텝
35DBM-K 35.94 1.415 112 403 40 144 0.67 17 ± 1 스텝
35DBM-L 35.94 1.415 112 403 40 144 2.5 63.5 ± 1 스텝
42DBL-K 42.01 1.654 102.9 370 100 360 0.95 24.1 ± 1 스텝
42DBL-L 42.01 1.654 102.9 370 100 360 3 76.2 ± 1 스텝