20DBM-K 리니어 액추에이터 스테퍼 모터
20DBM-K
20DBM-K 고해상도 캡티브 스테퍼 선형 액추에이터는 더 작은 움직임 증분과 미세한 위치 지정이 필요한 까다로운 응용분야를 위해 구성되었습니다. 7.5도 스텝 각도를 지닌 이 선형 액추에이터는 최대 50N의 높은 선형 작용력을 발휘할 수 있습니다. 독점 기술인 프리로드 설계의 더 큰 볼 베어링은 보다 높은 로드 용량과 반복성을 지원합니다.
제품 하이라이트
- 고급 네오디뮴 자석
- 콤팩트한 디자인
- 권선 가능성
- 더 큰 볼 베어링
- 개선된 열 방출
- 최적화된 프리로드
유효한 주문을 받아서 만드는
- 어댑터/연장 팁
- 케이블 또는 터미널 출력
- 코일 수정 - 저항과 인덕턴스.
- 더 긴/더 짧은 스트로크 길이
- 장착 플레이트
- 프리로드/축 작동
- 슬리브 또는 볼 베어링
응용분야
- 의료용 피펫
- 댐퍼 작동
- 전기 액세스 시스템
- X Y 스테이지
- 핀치 밸브 또는 튜브
- 전동그리퍼
- 주사기형 펌프
- 플랩 작동
- 프린터 및 복사기
- 스위칭 시스템
-
-
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
-
-
부품 번호 | 20DBM05D1B-K | 20DBM05D2B-K | 20DBM05D3B-K | 20DBM05D4B-K | 20DBM10D1B-K | 20DBM10D2B-K | 20DBM10D3B-K | 20DBM10D4B-K | 20DBM20D1B-K | 20DBM20D2B-K | 20DBM20D3B-K | 20DBM20D4B-K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모터 직경 (in) | 0.807 | 0.807 | 0.807 | 0.807 | 0.807 | 0.807 | 0.807 | 0.807 | 0.807 | 0.807 | 0.807 | 0.807 |
모터 직경 (mm) | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
표준 미터법 | RoHS 준수 | RoHS 준수 | RoHS 준수 | RoHS 준수 | RoHS 준수 | RoHS 준수 | RoHS 준수 | RoHS 준수 | RoHS 준수 | RoHS 준수 | RoHS 준수 | RoHS 준수 |
회전당 스텝 수 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
주변 작동 온도 범위 (°C) | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 |
주변 작동 온도 범위 (°F) | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 |
공칭 전압 (V) | 5 | 12 | 2.9 | 1.4 | 5 | 12 | 2.9 | 1.4 | 5 | 12 | 2.9 | 1.4 |
중량 (g) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
중량 (oz) | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |
코일 온도, 최대 (°C) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
코일 온도, 최대 (°F) | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
내전압 (VAC) | 650 VRMS AC, 2초간 | 650 VRMS AC, 2초간 | 650 VRMS AC, 2초간 | 650 VRMS AC, 2초간 | 650 VRMS AC, 2초간 | 650 VRMS AC, 2초간 | 650 VRMS AC, 2초간 | 650 VRMS AC, 2초간 | 650 VRMS AC, 2초간 | 650 VRMS AC, 2초간 | 650 VRMS AC, 2초간 | 650 VRMS AC, 2초간 |
위상당 인덕턴스, 일반 (mH) | 7 | 45 | 2.4 | 0.6 | 7 | 45 | 2.4 | 0.6 | 7 | 45 | 2.4 | 0.6 |
절연 저항 500 VDC에서 (Mohm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
위상당 저항, ± 10% (Ohm) | 17.5 | 100.5 | 5.7 | 1.4 | 17.5 | 100.5 | 5.7 | 1.4 | 17.5 | 100.5 | 5.7 | 1.4 |
와인딩 단계 | 쌍극 | 쌍극 | 쌍극 | 쌍극 | 쌍극 | 쌍극 | 쌍극 | 쌍극 | 쌍극 | 쌍극 | 쌍극 | 쌍극 |
홀딩력, 최소 @ 정격 전류@ 0.0005" (0.0127 mm) / 스텝 (N) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
홀딩력, 최소(정격 전류) @ 0.0005" (0.0127 mm) / 스텝 (oz) | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||
홀딩력, 최소 @ 정격 전류 @ 0.001" (0.0254 mm) / 스텝 (N) | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||||
홀딩력, 최소(전원 공급 없음) @ 정격 전류 @ 0.001" (0.0254 mm) / 스텝 (oz) | 126 | 126 | 126 | 126 | ||||||||
홀딩력, 최소 @ 정격 전류 @ 0.002" (0.058 mm) / 스텝 (N) | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||
홀딩력, 최소 @ 정격 전류 @ 0.002" (0.058 mm) / 스텝 (oz) | 79 | 79 | 79 | 79 | ||||||||
홀딩력, 최소(전원 공급 없음) @ 0.0005" (0.0127 mm) / 스텝 (N) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
홀딩력, 최소(전원 공급 없음) @ 0.0005" (0.0127 mm) / 스텝 (oz) | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||
홀딩력, 최소(전원 공급 없음) @ 0.001" (0.0254 mm) / 스텝 (N) | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | ||||||||
홀딩력, 최소(전원 공급 없음) @ 0.001" (0.0254 mm) / 스텝 (oz) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
홀딩력, 최소(전원 공급 없음) @ 0.002" (0.0508 mm) / 스텝 (N) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||||||
홀딩력, 최소(전원 공급 없음) @ 0.002" (0.0508 mm) / 스텝 (oz) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
입력 전원 (W) | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 |
선형 이동 정확성 | ± 1 스텝 | ± 1 스텝 | ± 1 스텝 | ± 1 스텝 | ± 1 스텝 | ± 1 스텝 | ± 1 스텝 | ± 1 스텝 | ± 1 스텝 | ± 1 스텝 | ± 1 스텝 | ± 1 스텝 |
위상당 정격 전류, 1상 켜짐 (A) | 0.41 | 0.17 | 0.71 | 1.41 | 0.41 | 0.17 | 0.71 | 1.41 | 0.41 | 0.17 | 0.71 | 1.41 |
스트로크 길이, 일반 (in) | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
스트로크 길이, 일반 (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
20DBM-K Specification Page | 사양 페이지 |
|
|
20DBM-K drawing | 2D 도면 |
|
|
20DBM-K 3D drawing | 3D 도면 |
|
|
20DBM (문헌) | 문헌 |
|