Comments

We respect your privacy. Please see our Privacy Notice for more information.


당사에 연락하면 귀하의 세부 정보가 Portescap에서 귀하의 문의에 응답하는 데 사용된다는 데 동의하는 것입니다.
우리는 귀하의 프라이버시를 존중합니다. 우리를 참조하십시오 개인 정보 보호 고지 자세한 내용은.

26DAM-K

26DAM-K 리니어 액추에이터 스테퍼 모터

26DAM-K 리니어 액추에이터 스테퍼 모터

26DAM-K

26DAM-K 는 26 mm 프레임 크기에서 최대 120 oz의 선형력을 제공하는 캡티브 선형 액추에이터입니다.

제품 하이라이트

  • 크기에 대해 높은 연속 선형력 출력
  • 디지털 제어 - 마이크로 프로세서에서 사용하기 간편
  • 비용 효과적 - 콤팩트한 디자인, 낮은 통합 비용
  • 유지 관리할 필요가 없음 - 교체할 브러시가 없음
  • 단극 및 양극 권선 옵션
  • 캡티브 및 비캡티브 디자인
  • 오랜 수명 - 볼 베어링 디자인

유효한 주문을 받아서 만드는

  • 코일 수정 - 저항과 인덕턴스.
  • 더 높은 임팩트를 위해 더 강해진 플라스틱
  • 자석 - 더 높은 선형력 또는 감소된 디텐트 수준
  • 애플리케이션에 맞게 감소 또는 증가된 디텐트 힘
  • 스크류 - 미터 또는 미국식 단위의 팁, 길이
  • 특수 플랜지, 커넥터, 모션 감지 센서의 끝
  • 배선- 커넥터, 리드 길이, 수축 튜브

응용분야

부품 번호 26DAM40D1U-K 26DAM40D2B-K 26DAM40D2U-K 26DAM20D1B-K 26DAM20D1U-K 26DAM20D2B-K 26DAM20D2U-K 26DAM10D1B-K 26DAM40D1B-K 26DAM10D1U-K 26DAM10D2B-K 26DAM10D2U-K
모터 직경 (in) 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03
모터 직경 (mm) 26.16 26.16 26.16 26.16 26.16 26.16 26.16 26.16 26.16 26.16 26.16 26.16
표준 미터법 RoHS 준수 RoHS 준수 RoHS 준수 RoHS 준수 RoHS 준수 RoHS 준수 RoHS 준수 RoHS 준수 RoHS 준수 RoHS 준수 RoHS 준수 RoHS 준수
회전당 스텝 수 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
주변 작동 온도 범위 (°C) -20 to +70 -20 to +70 -20 to +70 -20 to +70 -20 to +70 -20 to +70 -20 to +70 -20 to +70 -20 to +70 -20 to +70 -20 to +70 -20 to +70
주변 작동 온도 범위 (°F) -4 to +158 -4 to +158 -4 to +158 -4 to +158 -4 to +158 -4 to +158 -4 to +158 -4 to +158 -4 to +158 -4 to +158 -4 to +158 -4 to +158
공칭 전압 (V) 5 12 12 5 5 12 12 5 5 5 12 12
중량 (g) 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
중량 (oz) 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
코일 온도, 최대 (°C) 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130
코일 온도, 최대 (°F) 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266
내전압 (VAC) 650 VRMS AC, 2초간 650 VRMS AC, 2초간 650 VRMS AC, 2초간 650 VRMS AC, 2초간 650 VRMS AC, 2초간 650 VRMS AC, 2초간 650 VRMS AC, 2초간 650 VRMS AC, 2초간 650 VRMS AC, 2초간 650 VRMS AC, 2초간 650 VRMS AC, 2초간 650 VRMS AC, 2초간
위상당 인덕턴스, 일반 (mH) 3.8 33.6 20.5 6.5 3.8 33.6 20.5 6.5 6.5 3.8 33.6 20.5
절연 저항 500 VDC에서 (Mohm) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
위상당 저항, ± 10% (Ohm) 14.6 84 84 14.6 14.6 84 84 14.6 14.6 14.6 84 84
와인딩 단계 단극 쌍극 단극 쌍극 단극 쌍극 단극 쌍극 쌍극 단극 쌍극 단극
홀딩력, 최소 @ 정격 전류 @ 0.001" (0.0254 mm) / 스텝 (N) 33.4 20 33.4 20
홀딩력, 최소(전원 공급 없음) @ 정격 전류 @ 0.001" (0.0254 mm) / 스텝 (oz) 120 72 120 72
홀딩력, 최소 @ 정격 전류 @ 0.002" (0.058 mm) / 스텝 (N) 25 15.3 25 15.3
홀딩력, 최소 @ 정격 전류 @ 0.002" (0.058 mm) / 스텝 (oz) 90 55 90 55
홀딩력, 최소 @ 정격 전류 @ 0.004" (0.1016 mm) / 스텝 (N) 8.9 14.5 8.9 14.5
홀딩력, 최소 @ 정격 전류 @ 0.004" (0.1016 mm) / 스텝 (oz) 32 52 32 52
홀딩력, 최소(전원 공급 없음) @ 0.001" (0.0254 mm) / 스텝 (N) 20 20 20 20
홀딩력, 최소(전원 공급 없음) @ 0.001" (0.0254 mm) / 스텝 (oz) 72 72 72 72
홀딩력, 최소(전원 공급 없음) @ 0.002" (0.0508 mm) / 스텝 (N) 13.9 13.9 13.9 13.9
홀딩력, 최소(전원 공급 없음) @ 0.002" (0.0508 mm) / 스텝 (oz) 50 50 50 50
홀딩력, 최소(전원 공급 없음) @ 0.004" (0.1016 mm) / 스텝 (N) 5.56 5.56 5.56 5.56
홀딩력, 최소(전원 공급 없음) @ 0.004" (0.1016 mm) / 스텝 (oz) 20 20 20 20
입력 전원 (W) 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
선형 이동 정확성 ± 1 스텝 ± 1 스텝 ± 1 스텝 ± 1 스텝 ± 1 스텝 ± 1 스텝 ± 1 스텝 ± 1 스텝 ± 1 스텝 ± 1 스텝 ± 1 스텝 ± 1 스텝
위상당 정격 전류, 1상 켜짐 (A) 0.48 0.2 0.2 0.48 0.48 0.2 0.2 0.48 0.48 0.48 0.2 0.2
스트로크 길이, 일반 (in) 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52
스트로크 길이, 일반 (mm) 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2
도선 AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V)
Document Document Type Language File Type
drawing_26dam_k.stp 3D 도면 image/png
drawing_26dam_k.dxf 2D 도면 image/png
specifications_26dam_k.pdf 사양 페이지 image/png