42DBL-L 리니어 액추에이터 스테퍼 모터
42DBL-L
42DBL-L은 42 mm 프레임 크기에서 긴 스트로크 길이와 최대 370 oz의 선형력을 제공하는 비캡티브 선형 액추에이터입니다. 대형 회전자는 많은 힘이 필요한 응용분야에 매우 적합합니다.
제품 하이라이트
- 크기에 대해 높은 연속 선형력 출력
- 디지털 제어 - 마이크로 프로세서에서 사용하기 간편
- 비용 효과적 - 콤팩트한 디자인, 낮은 통합 비용
- 유지 관리할 필요가 없음 - 교체할 브러시가 없음
- 단극 및 양극 권선 옵션
- 캡티브 및 비캡티브 디자인
- 오랜 수명 - 볼 베어링 디자인
유효한 주문을 받아서 만드는
- 코일 수정 - 저항과 인덕턴스.
- 자석 - 더 높은 선형력 또는 감소된 디텐트 수준
- 애플리케이션에 맞게 감소 또는 증가된 디텐트 힘
- 스크류 - 미터 또는 미국식 단위의 팁, 길이
- 특수 플랜지, 커넥터, 모션 감지 센서의 끝
- 배선- 커넥터, 리드 길이, 수축 튜브
부품 번호 | 42DBL10C1B-L | 42DBL10C1U-L | 42DBL10C2B-L | 42DBL10C2U-L | 42DBL20C1B-L | 42DBL20C1U-L | 42DBL20C2B-L | 42DBL20C2U-L | 42DBL40C1B-L | 42DBL40C1U-L | 42DBL40C2B-L | 42DBL40C2U-L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모터 직경 (in) | 1.654 | 1.654 | 1.654 | 1.654 | 1.654 | 1.654 | 1.654 | 1.654 | 1.654 | 1.654 | 1.654 | 1.654 |
모터 직경 (mm) | 42.01 | 42.01 | 42.01 | 42.01 | 42.01 | 42.01 | 42.01 | 42.01 | 42.01 | 42.01 | 42.01 | 42.01 |
표준 미터법 | RoHS 준수 | RoHS 준수 | RoHS 준수 | RoHS 준수 | RoHS 준수 | RoHS 준수 | RoHS 준수 | RoHS 준수 | RoHS 준수 | RoHS 준수 | RoHS 준수 | RoHS 준수 |
회전당 스텝 수 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
주변 작동 온도 범위 (°C) | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 |
주변 작동 온도 범위 (°F) | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 |
공칭 전압 (V) | 5 | 5 | 12 | 12 | 5 | 5 | 12 | 12 | 5 | 5 | 12 | 12 |
중량 (g) | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
중량 (oz) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
코일 온도, 최대 (°C) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
코일 온도, 최대 (°F) | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
내전압 (VAC) | 650 VRMS AC, 2초간 | 650 VRMS AC, 2초간 | 650 VRMS AC, 2초간 | 650 VRMS AC, 2초간 | 650 VRMS AC, 2초간 | 650 VRMS AC, 2초간 | 650 VRMS AC, 2초간 | 650 VRMS AC, 2초간 | 650 VRMS AC, 2초간 | 650 VRMS AC, 2초간 | 650 VRMS AC, 2초간 | 650 VRMS AC, 2초간 |
위상당 인덕턴스, 일반 (mH) | 5.5 | 3.7 | 39.3 | 15 | 5.5 | 3.7 | 39.3 | 15 | 5.5 | 3.7 | 39.3 | 15 |
절연 저항 500 VDC에서 (Mohm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
위상당 저항, ± 10% (Ohm) | 5 | 5 | 28.8 | 28.8 | 5 | 5 | 28.8 | 28.8 | 5 | 5 | 28.8 | 28.8 |
와인딩 단계 | 쌍극 | 단극 | 쌍극 | 단극 | 쌍극 | 단극 | 쌍극 | 단극 | 쌍극 | 단극 | 쌍극 | 단극 |
홀딩력, 최소 @ 정격 전류 @ 0.001" (0.0254 mm) / 스텝 (N) | 102.9 | 100 | 102.9 | 100 | ||||||||
홀딩력, 최소(전원 공급 없음) @ 정격 전류 @ 0.001" (0.0254 mm) / 스텝 (oz) | 370 | 360 | 370 | 360 | ||||||||
홀딩력, 최소 @ 정격 전류 @ 0.002" (0.058 mm) / 스텝 (N) | 83.4 | 72.3 | 83.4 | 72.3 | ||||||||
홀딩력, 최소 @ 정격 전류 @ 0.002" (0.058 mm) / 스텝 (oz) | 300 | 260 | 300 | 260 | ||||||||
홀딩력, 최소 @ 정격 전류 @ 0.004" (0.1016 mm) / 스텝 (N) | 55.6 | 50 | 55.6 | 50 | ||||||||
홀딩력, 최소 @ 정격 전류 @ 0.004" (0.1016 mm) / 스텝 (oz) | 200 | 180 | 200 | 180 | ||||||||
홀딩력, 최소(전원 공급 없음) @ 0.001" (0.0254 mm) / 스텝 (N) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
홀딩력, 최소(전원 공급 없음) @ 0.001" (0.0254 mm) / 스텝 (oz) | 360 | 360 | 360 | 360 | ||||||||
홀딩력, 최소(전원 공급 없음) @ 0.002" (0.0508 mm) / 스텝 (N) | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | ||||||||
홀딩력, 최소(전원 공급 없음) @ 0.002" (0.0508 mm) / 스텝 (oz) | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||
홀딩력, 최소(전원 공급 없음) @ 0.004" (0.1016 mm) / 스텝 (N) | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | ||||||||
홀딩력, 최소(전원 공급 없음) @ 0.004" (0.1016 mm) / 스텝 (oz) | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||||
입력 전원 (W) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
선형 이동 정확성 | ± 1 스텝 | ± 1 스텝 | ± 1 스텝 | ± 1 스텝 | ± 1 스텝 | ± 1 스텝 | ± 1 스텝 | ± 1 스텝 | ± 1 스텝 | ± 1 스텝 | ± 1 스텝 | ± 1 스텝 |
위상당 정격 전류, 1상 켜짐 (A) | 1.41 | 1.41 | 0.59 | 0.59 | 1.41 | 1.41 | 0.59 | 0.59 | 1.41 | 1.41 | 0.59 | 0.59 |
스트로크 길이, 일반 (in) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
스트로크 길이, 일반 (mm) | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 |
도선 | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
42DBL-L Specification Page | 사양 페이지 |
|
|
42DBL-L drawing | 2D 도면 |
|
|
42DBL-L 3D drawing | 3D 도면 |
|