캔 스택 스테퍼를 선택하는 방법

선택 기준

 

모터 직경

모터 직경(때때로 프레임 크기라고도 함)은 모터 케이싱의 가장 가까운 mm 직경입니다. 애플리케이션에서 모터 직경을 가용 공간에 일치시키는 것이 일반적으로 모터의 크기를 조정할 때 가장 좋은 시작점입니다. 일반적으로 프레임이 큰 모터는 더 많은 토크를 제공합니다.

회전자 크기

모터 내의 회전자 크기를 나타내는 문자 코드입니다. 더 큰 회전자는 더 많은 토크를 제공하지만 모터의 크기에 항상 영향을 미치는 것은 아닙니다.

회전당 스텝 수

회전당 스텝 수가 많아지면 스텝 각도는 더 작아지고 더 큰 각도 위치 해상도와 더 작은 토크 리플이 생성됩니다. 스텝 수가 많아지면 토크가 커지고 속도가 줄어듭니다.

자석 유형

더 강한 자석은 같은 크기에서 같은 전류를 소모하여 더 많은 토크를 제공합니다. 페라이트 자석은 강도는 약하지만 비용이 저렴한 반면, 네오디움 자석은 고성능 애플리케이션을 위해 더 높은 강도를 제공합니다.

관련 전압

일반적으로 공급 전압에 가장 가까운 전압이 권장됩니다. 경우에 따라 정격 전압보다 높은 전압은 성능을 증가시키는 데 사용할 수 있습니다.

드라이버 형식

선택한 모터 형식은 애플리케이션에 사용되는 드라이버 형식과 일치해야 합니다.

 캔 스택 스테퍼
 26 M 048 D 2 B
26  지름
M 회전자 크기
S = 소형
M = 중형
L = 대형
048 회전당 스텝 수
 D 자석 유형
B = 페라이트
C = He 페라이트
D = 네오디움
 2 관련 전압
1 = 5V
2 = 12V
 B 드라이버 형식
U = 단극
B = 양극