캔 스택 스테퍼
당사의 캔스택 모터는 개방 루프 제어 솔루션을 갖춘 긴 수명, 고성능 스테퍼 모터이며 전기 펄스를 기계적인 움직임으로 변환하는 가장 간단한 기술을 사용하여 많은 응용 프로그램에 적합합니다
캔 스택 모터는 사용하는 애플리케이션을 위한 저렴한 모션 솔루션을 제공하도록 설계의 단순성에 초점을 맞추고 있습니다.
Model | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 홀딩 토크, 최소 (mNm) | 홀딩 토크, 최소 (oz-in) | 디텐트 토크 (oz-in) | 디텐트 토크 (mNm) | 스텝 각도 (각도) | 회전당 스텝 수 | 사양 페이지 | CAD | 3D CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15M020D | 15.5 | 0.61 | 3.87 | 0.55 | 0.23 | 1.62 | 18 | 20 |
|
|
|
20M020D | 20.5 | 0.807 | 10.95 | 1.55 | 0.5 | 3.53 | 18 | 20 |
|
|
|
26M024B | 26.16 | 1.03 | 7.8 | 1.1 | 0.19 | 1.34 | 15 | 24 |
|
|
|
26M024D | 26.16 | 1.03 | 12 | 1.7 | 0.6 | 4.2 | 15 | 24 |
|
|
|
26M048B | 26.16 | 1.03 | 10.6 | 1.5 | 0.12 | 0.85 | 7.5 | 48 |
|
|
|
26M048D | 26.16 | 1.03 | 14.5 | 2.05 | 0.6 | 4.2 | 7.5 | 48 |
|
|
|
35L048B | 35.94 | 1.415 | 28 | 4 | 0.6 | 4.2 | 7.5 | 48 |
|
|
|
35L048D | 35.94 | 1.415 | 54 | 7.6 | 1.8 | 12.1 | 7.5 | 48 |
|
|
|
35M048B | 35.94 | 1.415 | 19.76 | 2.8 | 0.3 | 2.12 | 7.5 | 48 |
|
|
|
35M048D | 35.94 | 1.415 | 25 | 3.5 | 0.89 | 6.3 | 7.5 | 48 |
|
|
|
42L048D | 42.01 | 1.654 | 131 | 18.5 | 4.2 | 29.7 | 7.5 | 48 |
|
|
|
42M048C | 42.01 | 1.654 | 83.8 | 11.9 | 1.8 | 12.7 | 7.5 | 48 |
|
|
|
42M048D | 42.01 | 1.654 | 114.4 | 16.2 | 4.2 | 29.66 | 7.5 | 48 |
|
|
|
42M100B | 42.01 | 1.654 | 49.4 | 7 | 0.7 | 5 | 3.6 | 100 |
|
|
|
60L024B | 59.18 | 2.33 | 169.48 | 24 | 4 | 28.25 | 15 | 24 |
|
|
|