관련 제품
42M048C 캔 스택 스테퍼 소형 모터
42M048C
42M048C는 최대 11.9 oz-in(83.8 mNm)의 홀딩 토크를 제공합니다. 회전당 48 스텝은 미세한 위치 해상도를 제공하는 7.5도 스텝이 됩니다. 5 또는 12 V 권선에서 사용할 수 있으며 단극 또는 양극 디자인으로 되어 있습니다.
제품 하이라이트
- 탁월한 개방 루프 제어 - 인코더는 필요하지 않음
- 디지털 제어 - 마이크로 프로세서에서 사용하기 간편
- 비용 효과적 - 콤팩트한 디자인, 낮은 통합 비용
- 유지 관리가 필요하지 않음 - 마모될 수 있는 브러시 없음
- 단극 및 양극 권상 모두에 사용 가능
유효한 주문을 받아서 만드는
- 볼 베어링, 클러치 자석, 댐퍼
- 코일 수정 - 저항과 인덕턴스.
- 맞춤형 샤프트 - 플랫, 널, 직경, 길이
- 자석 - 더 높은 토크 또는 감소된 디텐트 수준
- 요청 시 기계적 통합(하우징, 전면 및 후면 플랜지, 샤프트)
- 피니언 및 기어
- 배선- 커넥터, 리드 길이, 수축 튜브
부품 번호 | 42M048C1B | 42M048C1U | 42M048C2B | 42M048C2U |
---|---|---|---|---|
모터 직경 (in) | 1.654 | 1.654 | 1.654 | 1.654 |
모터 직경 (mm) | 42.01 | 42.01 | 42.01 | 42.01 |
표준 미터법 | RoHS 준수 | RoHS 준수 | RoHS 준수 | RoHS 준수 |
스텝 각도 (각도) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
회전당 스텝 수 | 48 | 48 | 48 | 48 |
주변 작동 온도 범위 (°C) | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 |
주변 작동 온도 범위 (°F) | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 |
공칭 전압 (V) | 5 | 5 | 12 | 12 |
로터 관성 (gcm²) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
로터 관성 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 |
중량 (g) | 145 | 145 | 145 | 145 |
중량 (oz) | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
절대 정확도 2상 전체 단계에서 (각도) | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 |
코일 온도, 최대 (°C) | 130 | 130 | 130 | 130 |
코일 온도, 최대 (°F) | 266 | 266 | 266 | 266 |
디텐트 토크 (mNm) | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
디텐트 토크 (oz-in) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
내전압 (VAC) | 650 VRMS AC, 2초간 | 650 VRMS AC, 2초간 | 650 VRMS AC, 2초간 | 650 VRMS AC, 2초간 |
홀딩 토크, 최소 (mNm) | 83.8 | 66.2 | 83.8 | 66.2 |
홀딩 토크, 최소 (oz-in) | 11.9 | 9.4 | 11.9 | 9.4 |
위상당 인덕턴스, 일반 (mH) | 16.7 | 8.1 | 85.7 | 51.7 |
절연 저항 500 VDC에서 (Mohm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
위상당 정격 전류 (A) | 0.55 | 0.55 | 0.23 | 0.23 |
위상당 저항, ± 10% (Ohm) | 9.1 | 9.1 | 52.4 | 52.4 |
와인딩 단계 | 쌍극 | 단극 | 쌍극 | 단극 |
도선 | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
42M048C Specification Page | 사양 페이지 |
|
|
42M048C drawing | 2D 도면 |
|
|
42M048C 3D drawing | 3D 도면 |
|