42M048D

42M048D 캔 스택 스테퍼 모터

42M048D 캔 스택 스테퍼 소형 모터

42M048D

42M048D의 네오디움 자석은 최대 28.7 oz-in (202.8 mNm)의 홀딩 토크를 제공하고 높은 토크의 어플리케이션에 최적입니다. 회전당 48 스텝은 미세한 위치 분해능을 제공하는 7.5도 스텝이 됩니다.

제품 하이라이트

  • 탁월한 개방 루프 제어 - 인코더는 필요하지 않음
  • 디지털 제어 - 마이크로 프로세서에서 사용하기 간편
  • 비용 효과적 - 콤팩트한 디자인, 낮은 통합 비용
  • 유지 관리가 필요하지 않음 - 마모될 수 있는 브러시 없음
  • 단극 및 양극 권상 모두에 사용 가능

유효한 주문을 받아서 만드는

  • 볼 베어링, 클러치 자석, 댐퍼
  • 코일 수정 - 저항과 인덕턴스.
  • 맞춤형 샤프트 - 플랫, 널, 직경, 길이
  • 자석 - 더 높은 토크 또는 감소된 디텐트 수준
  • 요청 시 기계적 통합(하우징, 전면 및 후면 플랜지, 샤프트)
  • 피니언 및 기어
  • 배선- 커넥터, 리드 길이, 수축 튜브

응용분야

  • 임상 진단
  • 제약 분사
  • 로봇 응용 분야
  • 안테나 위치 지정
  • 프린터 및 복사기
  • 스위칭 시스템
부품 번호 42M048D1B 42M048D1U 42M048D2B 42M048D2U
모터 직경 (in) 1.654 1.654 1.654 1.654
모터 직경 (mm) 42.01 42.01 42.01 42.01
표준 미터법 RoHS 준수 RoHS 준수 RoHS 준수 RoHS 준수
스텝 각도 (각도) 7.5 7.5 7.5 7.5
회전당 스텝 수 48 48 48 48
주변 작동 온도 범위 (°C) -20 to +70 -20 to +70 -20 to +70 -20 to +70
주변 작동 온도 범위 (°F) -4 to +158 -4 to +158 -4 to +158 -4 to +158
공칭 전압 (V) 5 5 12 12
로터 관성 (gcm²) 9.5 9.5 9.5 9.5
로터 관성 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 0.05194 0.05194 0.05194 0.05194
중량 (g) 145 145 145 145
중량 (oz) 5.1 5.1 5.1 5.1
절대 정확도 2상 전체 단계에서 (각도) ± 0.5 ± 0.5 ± 0.5 ± 0.5
코일 온도, 최대 (°C) 130 130 130 130
코일 온도, 최대 (°F) 266 266 266 266
디텐트 토크 (mNm) 29.66 29.66 29.66 29.66
디텐트 토크 (oz-in) 4.2 4.2 4.2 4.2
내전압 (VAC) 650 VRMS AC, 2초간 650 VRMS AC, 2초간 650 VRMS AC, 2초간 650 VRMS AC, 2초간
홀딩 토크, 최소 (mNm) 114.4 101.7 114.4 101.7
홀딩 토크, 최소 (oz-in) 16.2 14.4 16.2 14.4
위상당 인덕턴스, 일반 (mH) 14.1 6.5 69.3 42.6
절연 저항 500 VDC에서 (Mohm) 100 100 100 100
위상당 정격 전류 (A) 0.55 0.55 0.23 0.23
위상당 저항, ± 10% (Ohm) 9.1 9.1 52.4 52.4
와인딩 단계 쌍극 단극 쌍극 단극
도선 AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V)
Document Document Type Language File Type
42M048D Specification Page 사양 페이지
42M048D drawing 2D 도면
42M048D 3D drawing 3D 도면