기어헤드 유형
평 기어헤드의 경우 "B" 또는 "K" 선택
유성 기어헤드의 경우 "R" 선택
애플리케이션 전류가 제한되는 경우 평 기어헤드를 선택하십시오.
애플리케이션이 높은 토크를 요구하는 경우 유성 기어헤드를 선택하십시오.
동적 토크
최종 기어헤드 모델을 선택하려면 애플리케이션에서 동적 토크(작동 중인 토크)를 결정하십시오. 동적 토크는 기어헤드 최대 토크 등급과 같거나 낮아야 합니다.
정적 토크
정지 토크가 필요한 경우 애플리케이션에서 정지 토크 이상인 토크 등급을 제공하는 기어헤드를 선택하십시오.
최대 입력 속도
기어헤드를 선택할 때 최대 입력속도가 고려되어야 합니다. 모터의 무부하 속도가 기어헤드 등급을 초과하지 않는지 확인하십시오.
지름
기어헤드 유형 지정 다음에 나오는 숫자는 직경(mm)입니다. 모터 페이지는 호환성 있는 기어헤드를 보여줍니다.
실행 코드
0은 표준 사양을 나타내며 고객 사양은 할당된 번호로 표시됩니다.
감속 비율
여러 감속 비율을 사용할 수 있습니다.
애플리케이션에서 필요한 부하속도 이상에서 무부하 속도를 제공하는 감속 비율을 선택하십시오.
기어모터의 무부하 속도를 결정하는 빠른 계산 방법은 무부하 속도를 감속 비율로 나누는 것입니다.
모터 지정: | ||
R 22 0 190 | ||
R | 기어헤드 유형 B, K = 평 기어 R = 유성 기어 |
|
22 | 직경(mm) | |
0 | 실행 코드 | |
190 | 감속 비율 |