왜 드라이버

스테퍼 드라이브

스테퍼 모터 권선

단극/양극 연결

드라이버 형식

전압 드라이브, 초퍼 드라이브 또는 PWM과 동일한 L/R은 전류 소스입니다.

전류 및 전압 등급

드라이브가 전달할 수 있는 전류의 양을 정의하며 전력 공급 요구 사항도 정의합니다.

초퍼 주파수

초퍼 주파수는 모터 코일이 구동되는 주파수입니다.

전류 값은 시간 ON과 시간 OFF의 비율로 조정됩니다.

추가 옵션

부스트 옵션, 대기 옵션, 단락 보호, 과열 보호

DC/무브러시 DC 드라이브

전류 및 전압 등급

드라이브가 전달할 수 있는 전류의 양을 정의하며 전력 공급 요구 사항도 정의합니다.

피드백

일반적으로 증분 인코더, TTL 단일 종단 또는 RS-422 차동

서보 제어

PWM 주파수 범위.

작동의 전류, 속도 및 위치 모드

참조 명령

CANopen, 직렬 명령, 아날로그 입력

추가 옵션

부스트 옵션, 대기 옵션, 단락 보호, 과열 보호. 피드백 손실

Drive
 EDM 453 Stepper motor drive circuit for full, half and microstep mode
Bipolar chopper driver, 3A per phase, 45V
LVD High-performance low-voltage servo drive, for small and large brushed or brushless DC motors
12-48 VDC, 7A RMS max continuous, 12A RMS peak, CANopen interface