인코더는 속도 및 위치 피드백을 제공합니다. 오늘날 광범위한 의료, 산업 정보 및 보안에서 인코더는 폐쇄 루프 시스템에서 추적 모션을 위한 중요한 구성품입니다.
Portescap은 피드백과 위치 지정을 위한 세 가지 기술을 제공합니다.
광학 인코더
Portescap 광학 인코더는 두 채널 직각 출력과 인덱스 펄스를 제공합니다. 인코더는 금속 코드휠을 통과한 후 LED에서 적외선을 수신하는 광전자 센서의 매트릭스를 갖는 전용 ASIC를 사용합니다. 위상 각도와 인덱스 위치를 결정하는 마스크가 회로에 직접 통합되어 있습니다. 밝거나 어두운 신호는 채널 A와 B를 위한 전기 펄스로 변환됩니다. 채널 신호는 회전 방향을 결정할 수 있도록 90°의 옵셋이 있습니다. 또한 인코더의 표준 버전은 개선된 신호 전송과 소음에 대해 CMOS와 호환되는 보완 신호를 제공합니다. 이 인코더의 통합은 배터리로 구동되는 장비에서 전류 소모를 줄이기 위한 대기 모드를 제공합니다.
자석 인코더
Portescap 자석 타입 D 및 F 인코더는 모터 샤프트에 직접 장착되는 다극 자석을 통합합니다. 모터 샤프트가 회전하면 홀 센서에서 자속 변화를 감지하여 채널 A와 B 사이에 90° 위상 시프트를 가진 두 개의 TTL-CMOS 호환 출력을 생성합니다. 이러한 인코더의 튼튼한 설계는 고온, 먼지, 습도 및 진동 같은 심각한 작동 조건에 노출되는 응용분야에 이상적입니다.
자기 자성 인코더
MR2 인코더는 양극 자석을 사용합니다. MR 각도 센서는 SIN/COS 자장을 측정합니다. 보간기는 SIN/COS 신호를 두 개의 사각파 출력 신호(채널 A와 B)로 변환됩니다. MR2 기술은 콤팩트 디자인으로 높은 해상도 카운트(최대 512 라인)의 이점을 제공합니다. 또한 인코더는 자석 각도 센서로 만들어지므로 수직 위치 변화에는 민감하지 않습니다.
인코더 세부사항
세부사항 | 특성 | 이점 |
---|---|---|
자석 인코더: P(위치 센서), 모터에 통합된 인코더, 홀 센서로 모니터링되는 위치 | 간단한 구조, 콤팩트한 디자인, 두 출력 채널 | 고해상도, 두 채널과 홈 위치, 신호 수준이 매우 안정적, 멈춤 상태에서 LED 공급 차단, 열 드리프트 없음 |
광학 인코더: P+V | 극심한 환경에 민감하지 않음, 장치 길이의 증가는 무시할 수 있음, 매우 낮은 전류 소모, 높은 안정성 및 오랜 수명 | 매우 정밀한 위치 지정, 회전 수를 용이하게 카운트, 노화 현상 없음, 낮은 소모와 낮은 온도, 온도에 민감하지 않음, 작은 치수 |
추가 정보

자기 저항 인코더

광학 인코더