B16 Sleeve Bearing 소형모터 기어헤드
B16 (슬리브 베어링)
B16 평 기어헤드와 브러시 DC 코어리스 모터의 조합은 까다롭고 높은 효율의 응용 분야를 위해 단일의 공장 통합 솔루션을 제공합니다. 평 합성 기어트레인 배열로 인해 모터와 같은 축에서 출력을 제공합니다. B16 기어헤드의 본질적인 설계는 의료용 펌프, 보안과 접근 및 사치품 같은 광범위한 애플리케이션을 위한 요구 사항인 전반적인 배터리 효율과 낮은 소음에 영향을 미칩니다.
제품 하이라이트
- 감속비에 대해 더 알고 싶으시면, 아래 리소스 탭에서 사양 PDF를 다운로드하십시오
- 경쟁력 있는 가격대에서 높은 정밀도의 성능
- 5:1 ~ 2187:1의 감속 비율
- 더 나은 전력 대 중량 비율
- 슬리브 및 볼 베어링 옵션
- 콤팩트한 디자인
- 정격 토크 0.12 Nm
- 애플리케이션 요구에 따라 맞춤형으로 제공
유효한 주문을 받아서 만드는
- 맞춤형 샤프트 - 플랫, 널, 직경, 길이
- 요청 시 기계적 통합(하우징, 전면 및 후면 플랜지, 샤프트)
- 특수 윤활유
-
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
부품 번호 | B16-0-5 | B16-0-9 | B16-0-15 | B16-0-27 | B16-0-45 | B16-0-81 | B16-0-135 | B16-0-141 | B16-0-243 | B16-0-405 | B16-0-729 | B16-0-1215 | B16-0-2187 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모터 직경 (in) | 0.6288 | 0.6288 | 0.6288 | 0.6288 | 0.6288 | 0.6288 | 0.6288 | 0.6288 | 0.6288 | 0.6288 | 0.6288 | 0.6288 | 0.6288 |
모터 직경 (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
샤프트 유격 - 축 방향 (μm) | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 |
샤프트 유격 - 반지름 방향 (μm) | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 |
주변 작동 온도 범위 (°C) | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 |
주변 작동 온도 범위 (°F) | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 |
연속 토크, 최대 (mNm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
중량 (g) | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
중량 (oz) | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.39 | 0.39 | 0.42 | 0.42 |
비율 | 5 | 9 | 15 | 27 | 45 | 81 | 135 | 141 | 243 | 405 | 729 | 1215 | 2187 |
효율성 | 55 | 81 | 73 | 73 | 65 | 65 | 59 | 59 | 59 | 53 | 53 | 48 | 48 |
평균 역회전 @ 0.3 Nm (각도) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
평균 역회전(@ 로드 없음) (각도) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
축방향 힘, 최대 (lbs) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
축방향 힘, 최대 (N) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
길이 (in) | 0.41 | 0.41 | 0.51 | 0.51 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
길이 (mm) | 10.5 | 10.5 | 13 | 13 | 15.5 | 15.5 | 18 | 18 | 18 | 20.5 | 20.5 | 23 | 23 |
기어 스테이지 수 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
프레스핏 힘, 최대 (lbs) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
프레스핏 힘, 최대 (N) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
반지름 방향 힘, 최대 @ 8mm (마운팅 면으로부터) (lbs) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
반지름 방향 힘, 최대 @ 8mm (마운팅 면으로부터) (N) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
권장 입력 속도, 최대 (rpm) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
정적 토크, 최대 (Nm) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
정적 토크, 최대 (oz-in) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
회전 방향 | = | = | ≠ | ≠ | = | = | ≠ | ≠ | ≠ | = | = | ≠ | ≠ |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
B16 Specification Page | 사양 페이지 |
|
|
B16 drawing | 2D 도면 |
|
|
B16 3D drawing | 3D 도면 |
|
|
B16-0-243 3D Drawing | 3D 도면 |
|
|
B16-0-729 3D Drawing | 3D 도면 |
|
|
B16-0-1215 3D Drawing | 3D 도면 |
|
|
B16-0-2187 3D Drawing | 3D 도면 |
|