관련 제품
B16C 슬리브 베어링 미니 모터 기어 헤드
B16C(슬리브 베어링)
B16C는 Portescap의 16DCT, 16DCP, 17DCT Athlonix 브러시 DC 모터와 직접 통합할 수 있는 소형 16mm 기어헤드로, 최대 100mNm의 정격 토크를 제공할 수 있습니다. B16C 기어박스는 이동식 경장 영양 공급 펌프, 초소형 펌프, 가정용 주입 펌프 등 공간 면에서 제약이 있는 응용 분야에 적합한 옵션입니다.
제품 하이라이트
- 최대 100mNm의 정격 토크
- 컴팩트한 디자인
- 고객 요구 사항에 따라 맞춤 제작 가능
유효한 주문을 받아서 만드는
- 맞춤형 샤프트 - 플랫, 널, 직경, 길이
- 요청 시 기계적 통합(하우징, 전면 및 후면 플랜지, 샤프트)
- 특수 윤활유
부품 번호 | B16C-0-24 |
---|---|
모터 직경 (mm) | 16 |
주변 작동 온도 범위 (°C) | -30 to +65 |
주변 작동 온도 범위 (°F) | -22 to +149 |
연속 토크, 최대 (mNm) | 100 |
연속 토크, 최대 (oz-in) | 14.16 |
중량 (g) | 30 |
중량 (oz) | 1.06 |
비율 | 24 |
연속 입력 전원, 최대 (W) | 0.4 |
효율성 | 0.73 |
평균 역회전(@ 로드 없음) (각도) | 1.5 |
축방향 힘, 최대 (lbs) | 1.1 |
축방향 힘, 최대 (N) | 5 |
기어 스테이지 수 | 3 |
프레스핏 힘, 최대 (lbs) | 22.48 |
프레스핏 힘, 최대 (N) | 100 |
반지름 방향 힘, 최대 @ 8mm (마운팅 면으로부터) (lbs) | 1.1 |
반지름 방향 힘, 최대 @ 8mm (마운팅 면으로부터) (N) | 5 |
권장 입력 속도, 최대 (rpm) | 8000 |
정적 토크, 최대 (Nm) | 0.2 |
정적 토크, 최대 (oz-in) | 28.32 |
회전 방향 | Opposite |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_b16c.STEP | 3D 도면 |
|
|
brochure_new_B16C_gearbox_kor.pdf | 문헌 |
|
|
drawing_b16c.dxf | 2D 도면 |
|
|
pr_new_B16C_compact_gearhead_kor.pdf | 보도 자료 |
|
|
specifications_b16c.pdf | 사양 페이지 |
|