BA16 Ball Bearing 소형모터 기어헤드
BA16 (볼 베어링)
BA16 기어헤드는 소형 패키지에서 사용할 수 있는 고전력 밀도와 최적화된 효율을 제공하는 병렬 기어트레인과 유성 배열의 하이브리드 기술입니다. 또한 본질적인 설계로 인해 저소음이 요구되는 응용분야에서 널리 사용할 수 있습니다.
제품 하이라이트
- 감속비에 대해 더 알고 싶으시면, 아래 리소스 탭에서 사양 PDF를 다운로드하십시오
- 경쟁력 있는 가격대에서 높은 정밀도의 성능
- 22:1 ~ 3280.5:1의 감속 비율
- 평기어 및 유성 기어로 기어헤드 감소
- 정격 토크 0.2 Nm
- 콤팩트한 디자인
- 애플리케이션 요구에 따라 맞춤형으로 제공
- 슬리브 및 볼 베어링 옵션
유효한 주문을 받아서 만드는
- 맞춤형 샤프트 - 플랫, 널, 직경, 길이
- 요청 시 기계적 통합(하우징, 전면 및 후면 플랜지, 샤프트)
- 특수 윤활유
-
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
부품 번호 | BA16-2R-0-1093.5 | BA16-2R-0-121.5 | BA16-2R-0-1822.5 | BA16-2R-0-202.5 | BA16-2R-0-22.5 | BA16-2R-0-243 | BA16-2R-0-40.5 | BA16-2R-0-607.7 | BA16-2R-0-67.5 | BA16-2R-0-3280.5 | BA16-2R-0-364.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모터 직경 (in) | 0.6288 | 0.6288 | 0.6288 | 0.6288 | 0.6288 | 0.6288 | 0.6288 | 0.6288 | 0.6288 | 0.6288 | 0.6288 |
모터 직경 (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
샤프트 유격 - 축 방향 (μm) | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 |
샤프트 유격 - 반지름 방향 (μm) | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
주변 작동 온도 범위 (°C) | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 |
주변 작동 온도 범위 (°F) | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 |
연속 토크, 최대 (mNm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
중량 (g) | 15 | 13 | 16 | 14 | 12 | 14 | 12 | 15 | 13 | 16 | 15 |
중량 (oz) | 0.53 | 0.46 | 0.56 | 0.49 | 0.42 | 0.49 | 0.42 | 0.53 | 0.46 | 0.56 | 0.53 |
비율 | 1093.5 | 121.5 | 1822.5 | 202.5 | 22.5 | 243 | 40.5 | 607.7 | 67.5 | 3280.5 | 364.5 |
효율성 | 53 | 65 | 48 | 59 | 72 | 59 | 72 | 53 | 65 | 48 | 59 |
평균 역회전 @ 0.3 Nm (각도) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
평균 역회전(@ 로드 없음) (각도) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
축방향 힘, 최대 (lbs) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
축방향 힘, 최대 (N) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
길이 (in) | 1.33 | 1.14 | 1.43 | 1.24 | 1.04 | 1.24 | 1.04 | 1.33 | 1.14 | 1.43 | 1.24 |
길이 (mm) | 34.2 | 29.2 | 36.7 | 31.7 | 26.7 | 31.7 | 26.7 | 34.2 | 29.2 | 36.7 | 31.7 |
기어 스테이지 수 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 |
프레스핏 힘, 최대 (lbs) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
프레스핏 힘, 최대 (N) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
반지름 방향 힘, 최대 @ 8mm (마운팅 면으로부터) (lbs) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
반지름 방향 힘, 최대 @ 8mm (마운팅 면으로부터) (N) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
권장 입력 속도, 최대 (rpm) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
정적 토크, 최대 (Nm) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
정적 토크, 최대 (oz-in) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
회전 방향 | ≠ | ≠ | = | = | = | = | = | ≠ | ≠ | = | = |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_ba16.dxf | 2D 도면 |
|
|
drawing_ba16.stp | 3D 도면 |
|
|
specifications_ba16.pdf | 사양 페이지 |
|