K24 Ball Bearing 소형모터 기어헤드
K24 (볼 베어링)
K24 평 기어헤드와 브러시 DC 코어리스 모터의 조합은 까다롭고 높은 효율의 응용 분야를 위해 단일의 공장 통합 솔루션을 제공합니다. 평 합성 기어트레인 배열로 인해 모터와 같은 축에서 출력을 제공합니다. K24 기어헤드의 본질적인 설계는 의료용 펌프, 보안과 접근 및 사치품 같은 광범위한 애플리케이션을 위한 요구 사항인 전반적인 배터리 효율과 낮은 소음에 영향을 미칩니다.
제품 하이라이트
- 감속비에 대해 더 알고 싶으시면, 아래 리소스 탭에서 사양 PDF를 다운로드하십시오
- 경쟁력 있는 가격대에서 높은 정밀도의 성능
- 5:1 ~ 2048:1의 감속 비율
- 더 나은 전력 대 중량 비율
- 슬리브 및 볼 베어링 옵션
- 콤팩트한 디자인
- 정격 토크 0.17 Nm
- 애플리케이션 요구에 따라 맞춤형으로 제공
유효한 주문을 받아서 만드는
- 맞춤형 샤프트 - 플랫, 널, 직경, 길이
- 요청 시 기계적 통합(하우징, 전면 및 후면 플랜지, 샤프트)
- 특수 윤활유
-
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
부품 번호 | K24-0-320 | K24-0-5 | K24-0-128 | K24-0-20 | K24-0-2048 | K24-0-32 | K24-0-64 | K24-0-8 | K24-0-800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모터 직경 (in) | 0.9432 | 0.9432 | 0.9432 | 0.9432 | 0.9432 | 0.9432 | 0.9432 | 0.9432 | 0.9432 |
모터 직경 (mm) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
샤프트 유격 - 축 방향 (μm) | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
샤프트 유격 - 반지름 방향 (μm) | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
주변 작동 온도 범위 (°C) | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 |
주변 작동 온도 범위 (°F) | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 |
연속 토크, 최대 (mNm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
중량 (g) | 21 | 15 | 18 | 18 | 21 | 18 | 18 | 15 | 21 |
중량 (oz) | 0.71 | 0.53 | 0.63 | 0.63 | 0.71 | 0.63 | 0.63 | 0.53 | 0.71 |
비율 | 320 | 5 | 128 | 20 | 2048 | 32 | 64 | 8 | 800 |
효율성 | 65 | 85 | 75 | 75 | 65 | 75 | 75 | 85 | 65 |
평균 역회전 @ 0.3 Nm (각도) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
평균 역회전(@ 로드 없음) (각도) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
축방향 힘, 최대 (lbs) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
축방향 힘, 최대 (N) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
길이 (in) | 0.82 | 0.59 | 0.7 | 0.7 | 0.82 | 0.7 | 0.7 | 0.59 | 0.82 |
길이 (mm) | 21 | 15 | 18 | 18 | 21 | 18 | 18 | 15 | 21 |
기어 스테이지 수 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 |
프레스핏 힘, 최대 (lbs) | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
프레스핏 힘, 최대 (N) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
반지름 방향 힘, 최대 @ 8mm (마운팅 면으로부터) (lbs) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
반지름 방향 힘, 최대 @ 8mm (마운팅 면으로부터) (N) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
권장 입력 속도, 최대 (rpm) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
정적 토크, 최대 (Nm) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
정적 토크, 최대 (oz-in) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
회전 방향 | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
k24_0_20.stp | 3D 도면 |
|
|
drawing_k24.dxf | 2D 도면 |
|
|
k24_0_32.stp | 3D 도면 |
|
|
specifications_k24.pdf | 사양 페이지 |
|
|
k24_0_128.stp | 3D 도면 |
|
|
k24_0_800.stp | 3D 도면 |
|
|
drawing_k24.stp | 3D 도면 |
|