R10 Sleeve Bearing 소형모터 기어헤드
R10 (슬리브 베어링)
R10은 더 나은 기어 트레인 정렬을 위해 원피스 구조로 설계된 완전 플라스틱 기어헤드입니다. 이 기능과 독특한 기어튜브 재료 사용으로 인해 소음이 줄고 수명이 길어집니다. R10의 낮은 역회전 기능으로 인해 다양한 애플리케이션에서 정밀 모션 요구 사항에 매우 적합합니다.
제품 하이라이트
- 감속비에 대해 더 알고 싶으시면, 아래 리소스 탭에서 사양 PDF를 다운로드하십시오
- 경쟁력 있는 가격대에서 높은 정밀도의 성능
- 4:1 ~ 4096:1의 감속 비율
- 더 나은 전력 대 중량 비율
- 슬리브 및 볼 베어링 옵션
- 콤팩트한 디자인
- 정격 토크 0.1 Nm
- 애플리케이션 요구에 따라 맞춤형으로 제공
유효한 주문을 받아서 만드는
- 맞춤형 샤프트 - 플랫, 널, 직경, 길이
- 요청 시 기계적 통합(하우징, 전면 및 후면 플랜지, 샤프트)
- 비율
- 특수 윤활유
-
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
부품 번호 | R10-200-4 | R10-200-16 | R10-200-64 | R10-200-256 | R10-200-1024 | R10-200-4096 |
---|---|---|---|---|---|---|
모터 직경 (in) | 0.393 | 0.393 | 0.393 | 0.393 | 0.393 | 0.393 |
모터 직경 (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
샤프트 유격 - 축 방향 (μm) | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 |
샤프트 유격 - 반지름 방향 (μm) | ≤ 25 | ≤ 25 | ≤ 25 | ≤ 25 | ≤ 25 | ≤ 25 |
주변 작동 온도 범위 (°C) | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 |
주변 작동 온도 범위 (°F) | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 |
연속 토크, 최대 (mNm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
중량 (g) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
중량 (oz) | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.28 |
비율 | 4 | 16 | 64 | 256 | 1024 | 4096 |
효율성 | 90 | 80 | 70 | 65 | 60 | 50 |
평균 역회전 @ 0.3 Nm (각도) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
평균 역회전(@ 로드 없음) (각도) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
축방향 힘, 최대 (lbs) | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 |
축방향 힘, 최대 (N) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
길이 (in) | 0.3543309 | 0.49212625 | 0.6299216 | 0.76771695 | 0.9055123 | 1.04330765 |
길이 (mm) | 9 | 12.5 | 16 | 19.5 | 23 | 26.5 |
기어 스테이지 수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
프레스핏 힘, 최대 (lbs) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
프레스핏 힘, 최대 (N) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
반지름 방향 힘, 최대 @ 8mm (마운팅 면으로부터) (lbs) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
반지름 방향 힘, 최대 @ 8mm (마운팅 면으로부터) (N) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
권장 입력 속도, 최대 (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
정적 토크, 최대 (Nm) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
정적 토크, 최대 (oz-in) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
회전 방향 | = | = | = | = | = | = |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
R10 Specification Page | 사양 페이지 |
|
|
R10 drawing | 2D 도면 |
|
|
R10 3D drawing | 3D 도면 |
|