R16 Ball Bearing 소형모터 기어헤드
R16 (볼 베어링)
R16은 상대적으로 작은 패키지로 높은 토크를 요구하는 애플리케이션을 위한 유성 배열이 있는 완전 금속성 기어헤드입니다. 낮은 역회전 기능으로 인해 다양한 애플리케이션에서 정밀 모션 요구 사항에 매우 적합합니다. 유성 기어트레인 이점과 함께 고유한 베어링 시스템은 높은 방사형 하중을 갖는 응용 분야에 좋은 강도를 제공합니다.
제품 하이라이트
- 감속비에 대해 더 알고 싶으시면, 아래 리소스 탭에서 사양 PDF를 다운로드하십시오
- 경쟁력 있는 가격대에서 높은 정밀도의 성능
- 5.5:1 ~ 915:1의 감속 비율
- 정격 토크 0.3 Nm
- 콤팩트한 디자인
- 애플리케이션 요구에 따라 맞춤형으로 제공
- 슬리브 및 볼 베어링 옵션
유효한 주문을 받아서 만드는
- 맞춤형 샤프트 - 플랫, 널, 직경, 길이
- 요청 시 기계적 통합(하우징, 전면 및 후면 플랜지, 샤프트)
- 특수 윤활유
-
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
부품 번호 | R16-2R-0-5.5 | R16-2R-0-22 | R16-2R-0-30.2 | R16-2R-0-88 | R16-2R-0-121 | R16-2R-0-166 | R16-2R-0-352 | R16-2R-0-484 | R16-2R-0-665.5 | R16-2R-0-915 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모터 직경 (in) | 0.6288 | 0.6288 | 0.6288 | 0.6288 | 0.6288 | 0.6288 | 0.6288 | 0.6288 | 0.6288 | 0.6288 |
모터 직경 (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
샤프트 유격 - 축 방향 (μm) | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 |
샤프트 유격 - 반지름 방향 (μm) | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
주변 작동 온도 범위 (°C) | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 |
주변 작동 온도 범위 (°F) | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 |
연속 토크, 최대 (mNm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
중량 (g) | 10 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 |
중량 (oz) | 0.35 | 0.46 | 0.46 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
비율 | 5.5 | 22 | 30.25 | 88 | 121 | 166 | 352 | 484 | 665.5 | 915 |
효율성 | 85 | 75 | 75 | 65 | 65 | 65 | 55 | 55 | 55 | 55 |
평균 역회전 @ 0.3 Nm (각도) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
평균 역회전(@ 로드 없음) (각도) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
축방향 힘, 최대 (lbs) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
축방향 힘, 최대 (N) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
길이 (in) | 0.62 | 0.78 | 0.78 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
길이 (mm) | 16 | 20.1 | 20.1 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 |
기어 스테이지 수 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
프레스핏 힘, 최대 (lbs) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
프레스핏 힘, 최대 (N) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
반지름 방향 힘, 최대 @ 8mm (마운팅 면으로부터) (lbs) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
반지름 방향 힘, 최대 @ 8mm (마운팅 면으로부터) (N) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
권장 입력 속도, 최대 (rpm) | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
정적 토크, 최대 (Nm) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
정적 토크, 최대 (oz-in) | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
회전 방향 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
R16 Specification Page | 사양 페이지 |
|
|
R16 drawing | 2D 도면 |
|
|
R16 3D drawing | 3D 도면 |
|
|
R16-0-88 3D Drawing | 3D 도면 |
|
|
R16-0-484 3D Drawing | 3D 도면 |
|