관련 제품
R22HT Ball Bearing 소형모터 기어헤드
R22HT (볼 베어링)
Portescap에서 새로운 22mm 하이 토크 유성 기어박스를 소개합니다. 완전한 금속성 기어박스 설계와 특별하게 코팅 처리된 기어를 갖춘 R22HT는 최대 3.7Nm의 토크와 62% ~ 82%의 효율성 범위, 그리고 12,000rpm의 최대 권장 속도를 제공합니다.
제품 하이라이트
- 고효율 기어박스
- 더 낮아진 무게와 전체적으로 줄어든 크기
- 모듈형 디자인
- 배터리로 작동하는 도구에 최적
유효한 주문을 받아서 만드는
- 어댑터/연장 팁
- 맞춤형 샤프트 - 플랫, 널, 직경, 길이
- 고정 홀
- 요청 시 기계적 통합(하우징, 전면 및 후면 플랜지, 샤프트)
- 슬리브 또는 볼 베어링
- 특수 윤활유
응용분야
- CockpitFlightControls
- 컨베이어
- 치과용 CAD/CAM 밀링기
- 치과 드릴
- 전동그리퍼
- 실험실 자동화
- 자재 처리
- 의료용 분석기
- 물리치료 도구
- 장착
- POC 휴대용 분석기
- 전동 손 도구
- 밸브 작동
- 창 환기 액추에이터
-
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
부품 번호 | R22HT-2R-0-157.5 | R22HT-2R-0-16.4 | R22HT-2R-0-29.2 | R22HT-2R-0-36.5 | R22HT-2R-0-410.1 | R22HT-2R-0-61.7 | R22HT-2R-0-84.3 | R22HT-2R-0-850.3 | R22HT-2R-0-10.9 | R22HT-2R-0-14.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모터 직경 (in) | 0.8646 | 0.8646 | 0.8646 | 0.8646 | 0.8646 | 0.8646 | 0.8646 | 0.8646 | 0.8646 | 0.8646 |
모터 직경 (mm) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
샤프트 유격 - 축 방향 (μm) | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 |
샤프트 유격 - 반지름 방향 (@10 mm. 플랜지로부터) (μm) | ≤ 200 | ≤ 200 | ≤ 200 | ≤ 200 | ≤ 200 | ≤ 200 | ≤ 200 | ≤ 200 | ≤ 200 | ≤ 200 |
주변 작동 온도 범위 (°C) | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 |
주변 작동 온도 범위 (°F) | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 |
연속 토크, 최대 (mNm) | 3300 | 2400 | 2400 | 3300 | 3700 | 3300 | 3300 | 3700 | 2400 | 2400 |
연속 토크, 최대 (oz-in) | 467 | 340 | 340 | 467 | 524 | 467 | 467 | 524 | 340 | 340 |
중량 (g) | 66 | 52 | 52 | 66 | 81 | 66 | 66 | 81 | 52 | 52 |
중량 (oz) | 2.33 | 1.83 | 1.83 | 2.33 | 2.86 | 2.33 | 2.33 | 2.86 | 1.83 | 1.83 |
비율 | 157.5 | 16.4 | 29.2 | 36.5 | 410.1 | 61.7 | 84.3 | 850.3 | 10.9 | 14.5 |
연속 입력 전원, 최대 (W) | 16.2 | 32.4 | 32.4 | 16.2 | 8.7 | 16.2 | 16.2 | 32.4 | 32.4 | |
효율성 | 72 | 82 | 82 | 72 | 62 | 72 | 72 | 62 | 82 | 82 |
평균 역회전(@ 로드 없음) (각도) | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.2 | 1.2 |
축방향 힘, 최대 (lbs) | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 |
축방향 힘, 최대 (N) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
길이 (in) | 1.37 | 1.1 | 1.1 | 1.37 | 1.63 | 1.37 | 1.37 | 1.63 | 1.1 | 1.1 |
길이 (mm) | 35.1 | 28.3 | 28.3 | 35.1 | 41.9 | 35.1 | 35.1 | 41.9 | 28.3 | 28.3 |
기어 스테이지 수 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |
프레스핏 힘, 최대 (lbs) | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 |
프레스핏 힘, 최대 (N) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
반지름 방향 힘, 최대 @ 10mm (마운팅 면으로부터) (lbs) | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 |
반지름 방향 힘, 최대 @ 10mm (마운팅 면으로부터) (N) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
권장 입력 속도, 최대 (rpm) | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
정적 토크, 최대 (Nm) | 3.8 | 3 | 3 | 3.8 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 3 | 3 |
정적 토크, 최대 (oz-in) | 358 | 425 | 425 | 358 | 595 | 358 | 358 | 595 | 425 | 425 |
회전 방향 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_r22ht.dxf | 2D 도면 |
|
|
specifications_r22ht.pdf | 사양 페이지 |
|
|
brochure_r22ht_gearbox_kor.pdf | 문헌 |
|
|
drawing_r22ht.stp | 3D 도면 |
|
|
R22HT (보도 자료) | 보도 자료 |
|