엔코더
인코더는 속도와 위치 지정의 정확한 제어를 위한 피드백을 제공합니다. 광학, 자석 및 자기 저항 등 세 가지 인코더가 제공됩니다. 견고한 디자인은 열악한 환경에서 사용하기에 적합합니다. 최대 3개 채널에서 회전당 4 ~ 528 라인의 해상도를 사용할 수 있습니다..
관련 링크
엔코더
Model | 이용 가능한 선 수 (LPR) | 인코더 유형 | 사양 페이지 | CAD | 3D CAD |
---|---|---|---|---|---|
E9 | 100, 144, 200, 256, 300, 360, 500**, 512** | 3채널 광학 |
|
|
|
D12 | 12 | 자석 통합 |
|
|
|
F16 | 16 | 자석 통합 |
|
|
|
HEDS 5500/5540 | 96 to 1024 | 3채널 광학 |
|
|
|
M Sense B | 1024, 512, 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 | 자석 (RS422 라인 드라이버 포함) |
|
|
|
MR2 | 512, 500, 400, 256, 250, 200, 160, 128, 100, 80, 64, 50, 40, 32, 20, 16, 8, 4 | 자석 통합 |
|
|
|