부품 번호 | D12 |
---|---|
인코더 유형 | 자석 통합 |
이용 가능한 선 수 (LPR) | 12 |
주변 작동 온도 범위 (°C) | -20 to +85 |
주변 작동 온도 범위 (°F) | -4 to +185 |
코드 휠 관성 모먼트 (10ˉ⁷ x kgm²) | 0.1 |
카운트 주파수, 최대 (kHz) | 10 |
위상 시프트 (각도) | 90 ± 40 |
길이 (mm) | 15.2 |
출력 신호 | 2채널 방형파 |
상승 시간 (ns) | 125 |
신호 비율 (%) | 50 ± 25 |
공급 전류, 일반 (mA) | 4 |
공급 전압 (V) | 5 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
D12 Specification Page | 사양 페이지 | ||
D12 drawing | 2D 도면 | ||
D12 3D drawing | 3D 도면 |