부품 번호 | E9 |
---|---|
인코더 유형 | 3채널 광학 |
이용 가능한 선 수 (LPR) | 100, 144, 200, 256, 300, 360, 500, 512 |
주변 작동 온도 범위 (°C) | -40 to +85 |
주변 작동 온도 범위 (°F) | -40 to +185 |
중량 (g) | 6 |
중량 (oz) | 0.22 |
코드 휠 관성 모먼트 (10ˉ⁷ x kgm²) | 0.12 |
카운트 주파수, 최대 (kHz) | 200 |
위상 시프트 (각도) | 90 ± 20 |
출력 신호 | 호환 가능(CMOS) |
신호 비율 (%) | 50 ± 10 |
공급 전류, 최대 (mA) | 20 |
공급 전류, 대기 (mA) | 50 |
공급 전류, 일반 (mA) | 10 |
공급 전압 (V) | 5 ± 10% |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
E9 Specification Page | 사양 페이지 |
|
|
E9 drawing | 2D 도면 |
|
|
E9 3D drawing | 3D 도면 |
|