HEDS 5500/5540 광학식 엔코더
HEDS 5500/5540
이 고성능 광 인코더는 2 또는 3 채널로 사용할 수 있습니다. 높은 해상도는 정밀 위치 지정 애플리케이션에서 높은 정확도를 제공합니다.
제품 하이라이트
- 높은 해상도
- 정밀 위치 지정을 위한 높은 정확도
- 안정적인 신호 수준
- 라인 드라이버에 사용할 수 있는 인코더
유효한 주문을 받아서 만드는
- 케이블 또는 터미널 출력
- HEDR 5500 사용 가능
- 통합 라인 드라이버
- 보호 실리콘 커버
부품 번호 | HEDS 5500/5540 |
---|---|
인코더 유형 | 3채널 광학 |
이용 가능한 선 수 (LPR) | 96 to 1024 |
주변 작동 온도 범위 (°C) | -40 to +100 |
주변 작동 온도 범위 (°F) | -40 to +212 |
중량 (g) | 17 |
중량 (oz) | 0.59 |
코드 휠 관성 모먼트 (10ˉ⁷ x kgm²) | 0.6 |
카운트 주파수, 최대 (kHz) | 100 |
위상 시프트 (각도) | 90 ± 10 |
출력 신호 | 2채널, 직각 위상 3 채널에서 방형파(인덱스 포함) |
공급 전류, 최대 (mA) | 57 |
공급 전류, 일반 (mA) | 17 |
공급 전압 (V) | 5 ± 10% |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_heds_5500_5540.dxf | 2D 도면 |
|
|
drawing_heds_5540_5500.stp | 3D 도면 |
|
|
specifications_heds_5500_5540.pdf | 사양 페이지 |
|