M Sense B

M Sense B 마그네틱 엔코더

M Sense B

M Sense B 마그네틱 엔코더는 정확한 위치제어와 클로즈드 루프 모션 피드백이 요구되는 어플리케이션을 위해 고도의 정확성을 제공합니다. 또한 1024 라인에 이르는 넓은 범위의 분해능을 제공하며 라인 드라이버가 내장되어 있습니다.

제품 하이라이트

  • 브러시 DC 모터 프레임 사이즈 16mm ~ 35mm 와 호환 가능
  • 1.5 도에 이르는 정밀도
  • RS422 라인 드라이버 내장
  • 1024 에 이르는 분해능

유효한 주문을 받아서 만드는

  • 케이블 또는 터미널 출력
  • 통합 라인 드라이버
  • 커넥터
  • 인코더 기능: 자기, 절대 디지털, 사인/코사인 옵션
  • 축 및 레이디얼 케이블 출력 가능

  • 인코더 개요
  • 설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요

    이동

부품 번호 M Sense B
인코더 유형 자석 (RS422 라인 드라이버 포함)
이용 가능한 선 수 (LPR) 1024, 512, 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1
주변 작동 온도 범위 (°C) -40 to +100
주변 작동 온도 범위 (°F) -40 to +212
케이블 유형 AWG28 리본 케이블 피치 1.27mm
듀티 사이클 (%) 50% ± 15% 최대 256 LPR, 50% ± 25%, 512 및 1024 LPR용
위상 시프트 (각도) 90° ± 45° 최대대 256 LPR, 90° ± 75°, 512 및 1024 LPR용
INL(적분비직선성), 최대 (각도) 1.5
선 드라이버 파라미터 4mA / 10Mhz (기본 구성)
출력 주파수 (MHz) 0.5
상승/하강 시간(CL=50pF), 최대 (ns) 60
상승 시간 (ns) 60
신호 비율 (%) 50
속도, 최대 @ 1024 ppr (rpm) 120000
공급 전류, 최대 (mA) 30
공급 전류, 대기 (mA) 10
공급 전류, 일반 (mA) 23
공급 전압 (V) 4.5분, 최대 5.5
Document Document Type Language File Type
M Sense B Specification Page 사양 페이지
M Sense B drawing 2D 도면
M Sense B (문헌) 문헌