M-Sense22

M Sense B 자기 인코더(라인 드라이버 포함)

M-Sense22 마그네틱 엔코더

M-Sense22

M-Sense22 자석 인코더는 최신 칩 기술을 특징으로 하며 정확한 위치 제어 및 폐회로 모션 피드백이 필요한 애플리케이션에 매우 적합한 높은 수준의 정확도를 제공합니다. M-Sense22는 최대 1024 라인까지의 넓은 해상도 범위로 제공되며 통합 라인 드라이버가 포함됩니다. M-Sense22 인코더는 또한 증분 및 절대 피드백을 제공할 수 있습니다.

제품 하이라이트

  • 1.5 도에 이르는 정밀도
  • 통합 RS422 라인 드라이버 옵션
  • 최대 1024의 모든 해상도
  • 증분 및 절대 피드백 사용 가능

유효한 주문을 받아서 만드는

  • 케이블 또는 터미널 출력
  • 통합 라인 드라이버
  • 커넥터
  • 인코더 기능: 자기, 절대 디지털, 사인/코사인 옵션
  • 축 및 레이디얼 케이블 출력 가능
부품 번호 M-Sense22i M-Sense22a
인코더 유형 자석 통합 자석 통합
이용 가능한 선 수 (LPR) 1-1024 1-1024
주변 작동 온도 범위 (°C) -40 / 125 -40 / 125
주변 작동 온도 범위 (°F) -40 / 257 -40 / 257
중량 (g) 8 8
중량 (oz) 0.28 0.28
코드 휠 관성 모먼트 (10ˉ⁷ x kgm²) 0.04 0.04
카운트 주파수, 최대 (kHz) 4000 4000
INL(적분비직선성), 최대 (각도) 1.5 1.5
출력 주파수 (MHz) 16 16
상승/하강 시간(CL=50pF), 최대 (ns) 60 60
상승 시간 (ns) 60 60
신호 비율 (%) N/A N/A
속도, 최대 @ 1024 ppr (rpm) 120000 120000
공급 전류, 최대 (mA) 30 30
공급 전류, 대기 (mA) 10 10
공급 전류, 일반 (mA) 23 23
Document Document Type Language File Type
specifications_m-sense22.pdf 사양 페이지 application/pdf
drawing_m-sense22.DXF 2D 도면 application/octet-stream
brochure_m_sense22_magnetic_encoder_kor.pdf 문헌 application/pdf
pr_msense22_magnetic_encoder_kor.pdf 보도 자료 application/pdf