Drives

드라이버

드라이브는 성능 사양이 5V - 10A 및 36 V - 12 A인 DC 및 무브러시 DC에 사용할 수 있습니다. 드라이브에 필요한 피드백은 홀 센서 또는 인코더입니다. 스테퍼 드라이브는 12 V -45 V 및 1.5A - 3A로 사용할 수 있습니다..

Comments

We respect your privacy. Please see our Privacy Notice for more information.


당사에 연락하면 귀하의 세부 정보가 Portescap에서 귀하의 문의에 응답하는 데 사용된다는 데 동의하는 것입니다.
우리는 귀하의 프라이버시를 존중합니다. 우리를 참조하십시오 개인 정보 보호 고지 자세한 내용은.

살균 컨트롤러

Model 공칭 전압, 최대 (V) 공칭 전압, 최소 (V) 피드백 유형 연속 입력 전원, 최대 (W) 제어 방식 오토클레이브 주기 사양 페이지 CAD 3D CAD Shop
EDM-453 없음
CNT2440 24 5 센서리스 960 오픈 루프 속도 1000
CNT1530 15 9 센서 포함 300 오픈 루프 속도 1000
48 20 센서 포함 720