관련 제품
CNT2440 고온 살균 가능한 모터 컨트롤러
CNT2440
Portescap의 CNT2440 고온고압 처리 컨트롤러는 멸균 주기를 최대 1,000회까지 견딜 수 있으며, 센서리스 드라이브를 갖추었으므로 더 간단하게 설치할 수 있고 시스템 신뢰성이 향상되었습니다. CNT2440 고온고압 처리 컨트롤러는 Portescap의 SMS BLDC 슬롯형 및 BLDC 무슬롯형 멸균 모터 제품군과 완벽하게 호환되며, 손에 들고 사용하는 배터리 구동형 수술 기구를 구동하는 데 아주 적합합니다.
제품 하이라이트
- 1,000회 주기 동안의 고온고압 내구성
- Sensorless drive
- 오픈 루프 속도
- 5-24 VDC
- 속도와 방향 자기 제어
- Portescap BLDC 수술용 모터와 사용하기 위해 40A 연속 전류 허용
유효한 주문을 받아서 만드는
- 트리거 기능 및 이동 범위
- 기타 고객맞춤옵션 (속도 혹은 방향)
부품 번호 | CNT2440 |
---|---|
제어 방식 | 오픈 루프 속도 |
중량 (g) | 60 |
중량 (oz) | 2.11 |
오토클레이브 주기 | 1000 |
연속 입력 전원, 최대 (W) | 960 |
크기 (mm) | 16.5 x 105 x 15 |
크기 (in) | 0.65 x 4.13 x 0.59 |
공칭 전압, 최대 (V) | 24 |
공칭 전압, 최소 (V) | 5 |
자석 트리거 | 방향(FD/REV), 속도(0-100% PWM) |
위상 리드 | A,B,C |
전원 입력 | BATT+, BATT- |
전력 리드 AWG | 18 |
권장 방향 자석 크기 (in) | 0.125 x 0.125 |
권장 방향 자석 크기 (mm) | 3.18 x 3.18 |
권장 방향 자석 등급 | SmCo20 (1:5) |
권장 속도 자석 크기 (in) | 0.188 x 0.06 |
권장 속도 자석 크기 (mm) | 4.76 x 1.52 |
권장 속도 자석 등급 | SmCo18 (1:5) |
대기 전력 (mA DC) | 70 |
보관 온도, 최대 (°C) | 150 |
보관 온도, 최대 (°F) | 302 |
스위칭 파형 | Hybrid of six-step and sinusoidal |
와이어 절연 소재 | PTFE |
하우징 소재 | 알루미늄 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
pr_new_cnt2440_autoclavable_controller_May_2022_kor.pdf | 보도 자료 | ||
drawing_cnt2440.STEP | 3D 도면 | ||
drawing_cnt2440.dxf | 2D 도면 | ||
specifications_CNT2440.pdf | 사양 페이지 | ||
brochure_CNT2440_autoclavable_controller_kor.pdf | 문헌 |