EDM-453 마이크로스테핑 드라이브
EDM-453
EDM-453 마이크로스테핑 드라이브는 시스템 해상도, 저소음 및 부드러운 모션 개선을 위해 상당한 이점을 제공합니다. 전원 단계는 낮은 전기 시간 상수 모터에 맞게 설계되었으며 높은 동적 성능을 달성합니다.
제품 하이라이트
- 최대 1/2부터 1/64 마이크로스텝까지 해상도 전환
- 정적 및 동적에서 높은 각도의 해상도
- 부드러운 작동, 저소음
- 높은 토크/가속 출력을 위한 부스트 모드
- 최적화된 열 관리를 위한 대기 모드
- 재생과 프리휠링 간에 선택할 수 있는 초퍼 제어 모드
- 최대 150 kHz의 클럭 주파수
- 모든 입력이 광 절연 입력
- 단락 및 과열 보호
유효한 주문을 받아서 만드는
- EDM-453 또는 맞춤형 드라이브 솔루션에 대한 자세한 내용은 문의해 주십시오.
-
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
부품 번호 | EDM-453 |
---|---|
피드백 유형 | 없음 |
주변 작동 온도 범위 (°C) | 0 to +50 |
주변 작동 온도 범위 (°F) | +32 to +122 |
부스트 / 대기 전류 변화 | ±30% (최대 전류까지) |
초퍼 주파수 (kHz) | 40 |
클럭 주파수, 최대럭 (kHz) | 150 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
EDM-453 Specification Page | 사양 페이지 |
|