Portescap의 CNT1530 고온고압 멸균이 가능한 모터 컨트롤러는 응용 분야별 정형외과 모터를 구동하도록 설계되었습니다. 이 컨트롤러를 사용하면 시장 출시 속도를 높이고 필요한 엔지니어링 자원을 줄이는 단순화된 시스템 통합이 가능합니다. 디자인은 Portescap 의 검증된 고온고압 멸균 기술 플랫폼을 사용합니다. 전자 장비 및 소프트웨어는 모터 또는 핸드 툴스의 권총 모양의 그립에 맞춰 배치할 수 있는 단일 엔클로저에 캡슐화되어 있습니다.
모터 하이라이트
- 속도와 방향 자기 제어
- 일반적인 니켈-수소 및 리튬-이온 배터리 전압과 호환 가능
- 1,000회 주기 동안의 고온고압 내구성
- 쉬운 공구 통합을 위한 한 손에 들어오는 폼 팩터
- 보호를 위한 75A 전류 제한 기능
- Portescap BLDC 수술용 모터와 사용하기 위해 20A 연속 전류 허용