외부 로터가 있는 90ECF 무브러시 슬롯형 DC 플랫 모터
90ECF
90ECF 무브러시 슬롯형 DC 플랫 모터는 외부 로터 구성을 활용하며 본체 전장이 40mm인 것이 특징입니다. 90ECF는 최대 1Nm의 토크 출력을 발휘합니다. 성능 최적화 설계로 소형 패키지이면서도 탁월한 출력 밀도와 원활한 출력 토크를 제공하므로 다양한 로봇 및 자동화 응용 분야에 아주 적합합니다.
제품 하이라이트
- 11-폴 페어 자기 회로
- 최대 연속 토크 1Nm
- 센서 및 센서리스
- 3상 BLDC
유효한 주문을 받아서 만드는
- 커넥터
- 맞춤형 샤프트 - 플랫, 널, 직경, 길이
- 코일 수정 - 저항과 인덕턴스.
- 기타 고객맞춤옵션 (속도 혹은 방향)
- 홀 센서 미포함
-
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
부품 번호 | 90ECF40 8B 34 | 90ECF40 8B 13 |
---|---|---|
모터 직경 (in) | 3.54 | 3.54 |
모터 직경 (mm) | 90 | 90 |
주변 작동 온도 범위 (°C) | -40 to 100 | -40 to 100 |
주변 작동 온도 범위 (°F) | -40 to 212 | -40 to 212 |
주변 보관 온도 범위 (°C) | -40 to 100 | -40 to 100 |
주변 보관 온도 범위 (°F) | -40 to 212 | -40 to 212 |
축 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (lbs) | 11.25 | 11.25 |
축 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (N) | 50 | 50 |
역 EMF 상수 (V/1000 rpm) | 24.5 | 9.37 |
볼 베어링 프리로드 (N) | 90 | 90 |
직류, 최대 (A) | 4.1 | 12.1 |
연속 기계 출력, 최대(@25°C) (W) | 260 | 260 |
연속 토크, 최대 (mNm) | 1000 | 1080 |
연속 토크, 최대 (oz-in) | 140.2 | 154.3 |
전기적 시정수 (ms) | 1.34 | 1.4 |
홀 센서 위상 (°) | 120 | 120 |
인덕턴스 - 위상 간 (mH) | 1.07 | 0.14 |
내부 저항 - 위상 간 (Ohm) | 0.77 | 0.1 |
선간 저항 (Ohm) | 0.77 | 0.1 |
기계적 시정수 (ms) | 7 | 6.1 |
모터 상수 (mNm/W½) | 256.4 | 282.9 |
모터 상수 (oz-in/W½) | 36.31 | 40.1 |
모터 규정 (10³/Nms) | 0.0152 | 0.0125 |
모터 속도, 최대 (rpm) | 5000 | 5000 |
무부하 전류, 일반 (mA) | 250 | 733 |
무부하 속도 (rpm) | 2000 | 1922 |
공칭 전압 (V) | 48 | 18 |
최적화 방향 | 대칭 | 대칭 |
로터 관성 (gcm²) | 5083 | 5083 |
로터 관성 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 71981 | 71981 |
열 저항(슬롯 없음) (°C/W) | 3.5 | 3.5 |
열 시정수 (s) | 1.35 | 1.35 |
토크 상수 (mNm/A) | 225 | 89.47 |
토크 상수 (oz-in/A) | 31.86 | 12.67 |
중량 (g) | 960 | 960 |
중량 (oz) | 34 | 34 |
와인딩 온도, 최대 (°C) | 125 | 125 |
와인딩 온도, 최대 (°F) | 257 | 257 |
길이 (in) | 1.57 | 1.57 |
길이 (mm) | 40 | 40 |
전극 개수 | 22pole | 22pole |
하우징 소재 | 알루미늄 | 알루미늄 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_90ecf.dxf | 2D 도면 |
|
|
pr_90ecf_brushless_flat_motor_kor.pdf | 보도 자료 |
|
|
specifications_90ecf.pdf | 사양 페이지 |
|
|
drawing_90ecf.stp | 3D 도면 |
|