ISO 9001 인증 고급 제조 및 프로토타입 제작 시설
- 40,000제곱 피트 공간
- 광범위한 제조 및 조립 기능 - 기계 가공, 권선, 몰딩, 조립, 테스트
- 엄격한 공차를 적용한 기계 가공으로 가장 까다로운 표준 충족s
당사의 적량 생산 기능을 통해 소규모에서 대규모 생산까지 어떤 규모의 고객과도 효율적으로 작업 가능합니다.
자체 R&D 및 테스트 리소스를 통해 수술용 모터 솔루션 제품을 엄격하게 검증하고, 제품 개발 문제가 발생하는 대로 고객에게 문제를 해결할 수 있도록 지원합니다.
- 프로그래밍 가능한 고온고압 처리 장치
- 의료용 와셔
- 하중 테스트용 동력계
- 모터 내부가 염분에 노출된 상태에서 가속 수명 테스트 등의 맞춤 설정