탁월한 맞춤형 모터 디자인 기능...
전기 성능 (예: 속도, 토크)
기계 (예: 샤프트, 마운트)
전문 (예: 통합 조절기, 방수 처리)
뭔가 독창적인 것 - 우리는 도전이 즐겁습니다.
저비용 맞춤 작업은 2주 안에 끝내 드립니다.
맞춤 기능 보기원하는 수명을 적정가에 선택하십시오...
수술용 모터 (SM) |
수술용 모터 추가 수명 (SMX) |
수술용 모터 프리미엄 수명 (SMP) |
|
설명 | 요구 사항이 덜 까다로운 응용분야에 맞는 가치 있는 옵션 | 업계를 정의하는 Portescap 안정성 | 첨단 모터 기술과 안정성을 갖춘 맞춤형 제품 |
고온고압 처리 주기 | 500+ | 1,000+ | 3,000+ |
유전체 강도/Hipot |
500V 이상을 견디는 설계 | 1,600V 이상을 견디는 맞춤형 | 1,600V 이상을 견디는 맞춤형 |
가격 | $ | $$ | $$$ |