업계 선두 성능 및 안정성
Portescap은 30년간 수술 도구 설계자에게 살균 가능한 강력 모터를 제공하는 시장을 이끌어 왔습니다.
완전 맞춤형 살균 모터는 최대 토크 6.5Nm 및 최대 속도 100k RPM을 발휘하도록 설계될 수 있습니다.
내부 구성품의 탁월한 보호로 안전성, 안정성, 환경 보호 극대화
슬롯형 모터 권선의 열 방출 기능은 대다수 무슬롯 고온고압 설계에 비해 더 뛰어나므로 더 높은 토크 밀도에 도달할 수 있습니다.
정확한 속도 또는 위치 제어가 필요한 응용분야용 고온고압 인코더와 같은 까다로운 요구 사항을 충족하는 맞춤형 설계
수술용 모터 (SM) |
수술용 모터 추가 수명 (SMX) |
수술용 모터 프리미엄 수명 (SMP) |
|
설명 | 요구 사항이 덜 까다로운 응용분야에 맞는 가치 있는 옵션 | 업계를 정의하는 Portescap 안정성 | 첨단 모터 기술과 안정성을 갖춘 맞춤형 제품 |
살균 주기 | 500+ | 1,000+ | 3,000+ |
유전체 강도/Hipot |
500V 이상을 견디는 설계 | 1,600V 이상을 견디는 맞춤형 | 1,600V 이상을 견디는 맞춤형 |
가격 | $ | $$ | $$$ |