Comments

We respect your privacy. Please see our Privacy Notice for more information.


당사에 연락하면 귀하의 세부 정보가 Portescap에서 귀하의 문의에 응답하는 데 사용된다는 데 동의하는 것입니다.
우리는 귀하의 프라이버시를 존중합니다. 우리를 참조하십시오 개인 정보 보호 고지 자세한 내용은.

32ECF

외부 로터가 있는 32ECF 무브러시 DC 슬롯 플랫 모터

외부 로터가 있는 32ECF 무브러시 DC 슬롯 플랫 모터

32ECF

32mm 무브러시 DC 플랫 슬롯 모터는 코일과 자기 구조 사이에 방사형으로 관리되는 공극이 있는 외부 로터 구성을 사용합니다. 이러한 성능 최적화 설계는 매우 높은 전력 밀도, 부드러운 출력 토크를 제공하며 뛰어난 속도 안정성을 제공합니다. 또한, 줄과 철 유실 간의 비율이 특별히 최적화되어 손실을 줄여 효율성을 높이고 열을 낮춥니다.

제품 하이라이트

  • 8극 설계
  • 평평한 구조에서 높은 전력 밀도
  • 안정적인 속도 출력으로 부드러운 회전 생성
  • 전력 손실이 적어 효율이 향상됨
  • 낮은 코깅 토크로 진동 감소 가능

유효한 주문을 받아서 만드는

  • 커넥터
  • 맞춤형 샤프트 - 플랫, 널, 직경, 길이
  • 코일 수정 - 저항과 인덕턴스.

  • 설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요

    이동

부품 번호 32ECF17.6 8B 49 32ECF17.6 8B 190
모터 직경 (in) 1.26 1.26
모터 직경 (mm) 32 32
축 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (lbs) 7.64 7.64
축 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (N) 34 34
역 EMF 상수 (V/1000 rpm) 2.52 9.68
연속 기계 출력, 최대(@25°C) (W) 32 32
연속 토크, 최대 (mNm) 32.9 32.9
연속 토크, 최대 (oz-in) 4.65 4.65
전기적 시정수 (ms) 0.5 0.51
홀 센서 위상 (°) 120 120
인덕턴스 - 위상 간 (mH) 0.79 12.27
선간 저항 (Ohm) 1.64 24.06
기계적 시정수 (ms) 11.2 11.5
모터 상수 (mNm/W½) 18.3 18
모터 상수 (oz-in/W½) 2.59 2.55
모터 규정 (10³/Nms) 3 3.086
모터 속도, 최대 (rpm) 10000 10000
무부하 전류, 일반 (mA) 85 17
무부하 속도 (rpm) 5050 2610
공칭 전압 (V) 12 24
최적화 방향 대칭 대칭
로터 관성 (gcm²) 37.2 37.2
로터 관성 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 52680 52680
열 시정수 (s) 110 110
토크 상수 (mNm/A) 22.95 88.19
토크 상수 (oz-in/A) 3.25 12.49
중량 (g) 52 52
중량 (oz) 1.83 1.83
와인딩 온도, 최대 (°C) 125 125
와인딩 온도, 최대 (°F) 257 257
전극 개수 8 극 8 극
하우징 소재 Stainlesssteelplasticflange Stainlesssteelplasticflange
Document Document Type Language File Type
drawing_32ecf.dxf 2D 도면 application/octet-stream
drawing_32ecf.STEP 3D 도면 application/octet-stream
specifications_32ecf.pdf 사양 페이지 application/pdf
pr_new_32mm-slotted_flat_motor_kor.pdf 보도 자료 application/pdf
brochure_32ecf_flat_motor_flyer_kor.pdf 문헌 application/pdf