Ultra EC 모터 제품 배너

울트라 EC 브러시리스 DC 모터

울트라 EC 브러시리스 DC 모터의 3 가지 제품군은 다양한 요구 사항을 충족뿐만 아니라 독점 기술 U 코일을 탑재하여 뛰어난 성능과 최소한의 철 손실 및 최대 효율을 실현합니다

울트라 ECTM 플랫폼은 고객의 다양한 요구를 충족시키기 위해, 전통적인 BLDC, 탁월한 토크 혹은 속도의 3가지 모터 제품군을 제공합니다. 독점 기술 U 코일은 최소의 철 손실, 보다 나은 효율과 냉각 능력을 포함하는 뛰어난 성능을 제공합니다.

초 고속및 최대 응답성을 찾고 계십니까? ECS 모터는 고속, 직접 구동 어플리케이션에 맞추어져 있습니다.

  • 고속에서 높은 출력 및 효율
  • 50,000 rpm 에서 180W 의 기계적인 출력을 지속적으로 낼 수 있는 설계
  • 조용하고 낮은 진동-소음을 갖는 댐핑 시스템

소형 패키지 분야에서 초 고토크를 찾고 계십니까? ECT 다극 모터는 매우 큰 모터의 토크 용량에 근접합니다.

  • 저속에서 극한의 토크
  • 높은 토크 밀도
  • 부하 상태에서 낮은 속도 저하

뛰어난 성능보다는 초 저가 모터를 찾고 계십니까? ECP 2극 모터는 속도와 토크사이에서 알맞은 균형을 제공합니다.

  • 비용 효율적이고 대부분의 어플리케이션에 적절
  • 경쟁사 모터 대비 30% 이상의 추가적인 지속가능 토크 제공 가능
  • 경쟁사 대비 100% 이상의 추가적인 출력 제공 가능

Comments

We respect your privacy. Please see our Privacy Notice for more information.


당사에 연락하면 귀하의 세부 정보가 Portescap에서 귀하의 문의에 응답하는 데 사용된다는 데 동의하는 것입니다.
우리는 귀하의 프라이버시를 존중합니다. 우리를 참조하십시오 개인 정보 보호 고지 자세한 내용은.

Portescap 온라인 매장 로고

SHOP MINI MOTORS

MotionCompass 로고

설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요

무브러시 무슬롯

Model 모터 직경 (mm) 모터 직경 (in) 무부하 속도 (rpm) 무부하 전류, 일반 (mA) 연속 기계 출력, 최대(@25°C) (W) 연속 토크, 최대 (mNm) 연속 토크, 최대 (oz-in) 토크 상수 (mNm/A) 토크 상수 (oz-in/A) 모터 속도, 최대 (rpm) 사양 페이지 CAD 3D CAD Shop
16ECP52-2A Ultra EC 16 0.63 14100 120 19.3 13.93 1.98 35.99 5.09 15900
22 0.866 34500 200 180 51 7.2 6.6 0.935 60000
8 0.315 24500 110 4.4 1.07 0.1516 4.7 0.666 60000
16ECP6-2A Ultra EC 16 0.63 31550 160 19 7 1 26.9 3.8 39000
30 1.18 16488 700 165 133.5 18.9 8.6 1.22 30000
12ECP48 Ultra EC 12 0.47 38950 200 23 8.1 1.13 5.94 0.83 60000
22ECP35-2A Ultra EC 22 0.63 7702 63 9 12.6 1.78 17.4 2.46 10000
22ECS60 Ultra EC 22 0.866 47000 210 180 45.9 6.5 7.3 1.03 60000
22ECT82 Ultra EC 22 0.866 18550 435 104 98.8 13.99 30.79 4.36 20000
16ECP52 Ultra EC 16 0.63 27800 134 37 16.1 2.28 36 5.1 40000
16ECP36 Ultra EC 16 0.63 31550 160 27.5 7.5 1.06 26.9 3.81 63000
22ECT35 Ultra EC 22 0.866 12400 100 34 20 2.83 27.31 3.87 20000
22ECT48 Ultra EC 22 0.866 11950 155 54 41.6 5.89 28.08 3.98 20000
22ECT60 Ultra EC 22 0.866 20370 370 86 66.9 9.47 25.97 3.68 20000
22ECP35 Ultra EC 22 0.866 13200 30 56 14.3 2.03 17.4 2.46 50000
22ECS45 Ultra EC 22 0.866 68500 300 120 26.8 3.8 6.6 0.93 73000
30ECT64 Ultra EC 30 1.181 28550 575 187 137 19.4 20.48 2.9 30000
30ECT90 Ultra EC 30 1.181 22100 1050 244 225 31.86 21.11 2.99 25000
35ECS60 Ultra EC 35 1.378 39300 1000 262 120.6 17.08 11.83 1.68 40000
35ECS80 Ultra EC 35 1.378 31100 700 330 193.4 27.39 14.98 2.12 40000
22ECP45 Ultra EC 22 0.866 15700 60 80 29.4 4.16 14.61 2.07 47000
22ECP60 Ultra EC 22 0.866 8050 40 120 50.5 7.15 28.27 4 38000
16ECS36 Ultra EC 16 0.63 47100 132 39.5 8.2 1.16 7.7 1.09 73000
16ECS52 Ultra EC 16 0.63 66380 170 66 16.1 2.28 7.99 1.13 73000