관련 제품
16ECP36 2A ULTRA EC Ultra EC 무슬롯 무브러시 DC 모터
16ECP6-2A Ultra EC
16ECP36 2A 모터는 동급 최신 기술과 최고의 성능을 갖춘 무브러시 무슬롯 모터로 개발되었습니다. 16ECP36 2A Ultra ECP 모터에는 외부 드라이버가 필요하지 않아 응용분야에서 사이즈를 줄일 수 있는 통합 전자 장치가 포함되어 있습니다. 이 소형 모터는 공간에 제약이 있고 모터가 고객 응용 제품에 바로 연결되는 응용분야에 가장 적합합니다.
제품 하이라이트
- 플러그 앤 플레이 모터(드라이버가 필요 없음)
- 통합 전자 장치 포함
- 4개 표준 코일 제공
유효한 주문을 받아서 만드는
- 커넥터
- 코일 수정 - 저항과 인덕턴스.
- 요청 시 기계적 통합(하우징, 전면 및 후면 플랜지, 샤프트)
응용분야
- 치과 핸드 툴스
- 진단 분석기
- 전동그리퍼
- 가스 검출 및 개인 안전
- 의료용 분석기
- 초소형 펌프
- 말초 동맥 질환 치료 기기
- 호흡 및 환기 장치
- 샘플 준비 워크스테이션
- XYZ축
부품 번호 | 16ECP36-2A 49 | 16ECP36-2A 108 | 16ECP36-2A 245 | 16ECP36-2A 380 |
---|---|---|---|---|
모터 직경 (in) | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
모터 직경 (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 |
주변 작동 온도 범위 (°C) | -30 to + 100 | -30 to + 100 | -30 to + 100 | -30 to + 100 |
주변 작동 온도 범위 (°F) | -22 to + 212 | -22 to + 212 | -22 to + 212 | -22 to + 212 |
주변 보관 온도 범위 (°C) | -40 to + 100 | -40 to + 100 | -40 to + 100 | -40 to + 100 |
주변 보관 온도 범위 (°F) | -40 to + 212 | -40 to + 212 | -40 to + 212 | -40 to + 212 |
축 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (lbs) | 7.64 | 7.64 | 7.64 | 7.64 |
축 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (N) | 34 | 34 | 34 | 34 |
역 EMF 상수 (V/1000 rpm) | 0.39 | 0.84 | 1.93 | 2.96 |
볼 베어링 프리로드 (N) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
직류, 최대 (A) | 1.8 | 0.9 | 0.4 | 0.3 |
연속 기계 출력, 최대(@25°C) (W) | 19 | 9 | 2 | 1 |
연속 토크, 최대 (mNm) | 7 | 6.7 | 6.75 | 6.75 |
연속 토크, 최대 (oz-in) | 1 | 0.95 | 0.96 | 0.96 |
전기적 시정수 (ms) | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
인덕턴스 - 위상 간 (mH) | 0.07 | 0.32 | 1.63 | 3.93 |
내부 저항 - 위상 간 (Ohm) | 0.69 | 4.05 | 21 | 52 |
기계적 시정수 (ms) | 3 | 3.8 | 3.7 | 3.9 |
모터 상수 (mNm/W½) | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 3.7 |
모터 상수 (oz-in/W½) | 0.61 | 0.54 | 0.55 | 0.53 |
모터 규정 (10³/Nms) | 55.4 | 69.2 | 67.9 | 71.9 |
모터 속도, 최대 (rpm) | 39000 | 18000 | 8000 | 5000 |
무부하 전류, 일반 (mA) | 160 | 80 | 30 | 15 |
무부하 속도 (rpm) | 31550 | 14500 | 6200 | 4050 |
공칭 전압 (V) | 12 | 12 | 12 | 12 |
최적화 방향 | 양방향 | 양방향 | 양방향 | 양방향 |
로터 관성 (gcm²) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
열 저항(슬롯 없음) (°C/W) | 3.5/17 | 3.5/17 | 3.5/17 | 3.5/17 |
열 시정수 (s) | 587 | 587 | 587 | 587 |
토크 상수 (mNm/A) | 3.5 | 7.7 | 17.6 | 26.9 |
토크 상수 (oz-in/A) | 0.49 | 1.09 | 2.49 | 3.8 |
중량 (g) | 41 | 41 | 41 | 41 |
중량 (oz) | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
와인딩 온도, 최대 (°C) | 125 | 125 | 125 | 125 |
와인딩 온도, 최대 (°F) | 257 | 257 | 257 | 257 |
길이 (mm) | 36 | 36 | 36 | 36 |
전극 개수 | 2 극 | 2 극 | 2 극 | 2 극 |
하우징 소재 | 스테인리스 스틸 | 스테인리스 스틸 | 스테인리스 스틸 | 스테인리스 스틸 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_16ecp36_2_wire.pdf | 사양 페이지 | ||
drawing_16ecp362a.dxf | 2D 도면 | ||
drawing_16ecp362a.STEP | 3D 도면 |