특정 응용분야용 모터 솔루션
중요한 성능을 위한 맞춤형 엔지니어링
미국에서 설계되고 제작된 수술용 모터 솔루션은 외과 수술용 핸드 툴스(SMS)와 로봇 공학 응용문야의 높은 안정성과 정확한 사양을 위해 고객 맞춤형으로 엔지니어링되었습니다.
Portescap은멸균 가능하고 3,000회 이상의 고온고압 처리 주기를 견디도록 설계된 다양한 모터 및 제어 솔루션을 제공합니다.
Model | 모터 직경 (in) | 모터 직경 (mm) | 비율 | 오토클레이브 주기 | 연속 스톨 토크 (mNm) | 연속 스톨 토크 (oz-in) | 최대 토크 (mNm) | 최대 토크 (oz-in) | 무부하 속도 (rpm) | 사양 페이지 | CAD | 3D CAD | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arthroscopic Surgical Gearmotor (B0614H4041) | 0.65 | 16.51 | 6:1 | 1000 | 116.5 | 16.5 | 1846 | 261.4 | 7353 |
|
|
|
|
Arthroscopic Surgical Gearmotor (B0614H4042) | 0.65 | 16.51 | 6:1 | 1000 | 126.8 | 18 | 1197 | 169.6 | 4082 |
|
|
|
|
Cannulated Large Bone Orthopedic Motor (B1210N1021) | 1.24 | 31.5 | - | 1000 | 83.1 | 11.77 | 1365.4 | 193.4 | 16800 |
|
|
|
|
Cannulated Large Bone Orthopedic Motor (B1210N1023) | 1.24 | 31.5 | - | 1000 | 95.9 | 13.58 | 1660.8 | 235.2 | 15700 |
|
|
|
|
Cannulated Microdebrider / Shaver Motor (B0612H1005) | 0.65 | 16.51 | - | 1000 | 19.6 | 2.78 | 354.1 | 50.2 | 35300 |
|
|
|
|
Cannulated Microdebrider / Shaver Motor (B0612H1007) | 0.65 | 16.51 | - | 1000 | 19.8 | 2.81 | 278.2 | 39.4 | 35597 |
|
|
|
|
ENT Microdebrider Gearmotor (B0512N4080) | 0.5 | 12.7 | 5:1 | 1000 | 37.9 | 5.4 | 445.3 | 63.1 | 13385 |
|
|
|
|
ENT Microdebrider Gearmotor (B0512N4081) | 0.5 | 12.7 | 5:1 | 1000 | 41.6 | 5.9 | 518.9 | 73.5 | 12800 |
|
|
|
|
척추 드릴 (B0512N1029) | 0.5 | 12.7 | - | 1000 | 9.5 | 1.34 | 176.1 | 24.9 | 97400 |
|
|
|
|
Large Bone Orthopedic Motor (B1112N4004) | 1.1 | 27.94 | 16:1 | 1000 | 937.1 | 132.7 | 14231 | 2015 | 938 |
|
|
|
|
Small Bone Gearmotor (B0912N4023) | 0.872 | 22.15 | 35:1 | 1000 | 833 | 118 | 16007 | 2266 | 1104 |
|
|
|
|
Small Bone Gearmotor (B0912N4024) | 0.872 | 22.15 | 3:1 | 1000 | 88.8 | 12.6 | 1534.5 | 217.3 | 12851 |
|
|
|
|
Small Bone Motor (B0912N1016) | 0.872 | 22.15 | - | 1000 | 29.4 | 4.16 | 564.6 | 80 | 38633 |
|
|
|
Model | 공칭 전압, 최대 (V) | 공칭 전압, 최소 (V) | 피드백 유형 | 연속 입력 전원, 최대 (W) | 제어 방식 | 오토클레이브 주기 | 사양 페이지 | CAD | 3D CAD | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNT1530 | 15 | 9 | 센서 포함 | 300 | 오픈 루프 속도 | 1000 |
|
|
|