관련 제품
B0512A1 멸균가능한 슬롯형 무브러시 DC 모터
척추 드릴 (B0512A1)
제품 하이라이트
- 최대 1,000회의 고온고압 처리 주기가 필요한 고온고압 처리 응용분야를 위해 설계
- 수술용 전동 장치 사용에 최적화
- 고밀도 뼈의 정확한 드릴링에 최적화된 높은 토크와 속도
- 정확도 향상, 더 깨끗한 절단, 더 짧은 외과 시술이 가능한 고속 전기 모터
- 수술 의사의 보다 좋은 사용감을 위한 경량 및 저진동
- 고속에서 열 성능을 최적화하는 높은 효율성
- 소형 크기로 더 작은 수술용 손 도구 설계와 인체공학 향상 가능
- 높은 전류 소모 견딤
유효한 주문을 받아서 만드는
- 코일 수정 - 저항과 인덕턴스.
- 커넥터
- 맞춤형 샤프트 - 플랫, 널, 직경, 길이
- 케이블출력단 밀봉 및 방진
- 요청 시 기계적 통합(하우징, 전면 및 후면 플랜지, 샤프트)
- 홀 센서 미포함
응용분야
- 머리뼈 드릴
- Craniomaxiofacial 드릴
- Otologic (Ear) 드릴
- 전동식 ENT 기기
- 전동식 ENT/신경 및 척추 드릴
- 외과 수술용 로봇
부품 번호 | B0512A1000 | B0512A1001 |
---|---|---|
모터 직경 (in) | 0.5 | 0.5 |
모터 직경 (mm) | 12.7 | 12.7 |
표준 미터법 | RoHS 준수 | RoHS 준수 |
축 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (lbs) | 3.33 | 0.8 |
축 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (N) | 14.81 | 3.5 |
역 EMF 상수 (V/1000 rpm) | 0.515 | 0.25 |
연속 기계 출력, 최대(@25°C) (W) | 87.4 | 87.4 |
전기적 시정수 (ms) | 0.07 | 0.068 |
홀 센서 위상 (°) | 60 | 60 |
인덕턴스 - 위상 간 (mH) | 0.094 | 0.028 |
선간 저항 (Ohm) | 1.33 | 0.41 |
기계적 시정수 (ms) | 2.62 | 3.42 |
모터 상수 (mNm/W½) | 4.27 | 3.73 |
모터 상수 (oz-in/W½) | 0.61 | 0.528 |
모터 규정 (10³/Nms) | 55 | 72 |
무부하 전류, 일반 (mA) | 120 | 269 |
무부하 속도 (rpm) | 97400 | 96000 |
공칭 전압 (V) | 48 | 24 |
최적화 방향 | 양방향 | 양방향 |
열 시정수 (s) | 485 | 485 |
토크 상수 (mNm/A) | 4.92 | 2.39 |
토크 상수 (oz-in/A) | 0.7 | 0.34 |
중량 (g) | 39 | 45 |
중량 (oz) | 1.36 | 1.59 |
와인딩 온도, 최대 (°C) | 155 | 155 |
와인딩 온도, 최대 (°F) | 311 | 311 |
주변 온도 (°C) | 155 | 155 |
주변 온도 (°F) | 311 | 311 |
오토클레이브 주기 | 1000 | 1000 |
연속 스톨 전류 (A) | 2.02 | 3.63 |
연속 스톨 토크 (mNm) | 9.5 | 8.28 |
연속 스톨 토크 (oz-in) | 1.34 | |
최대 토크 (mNm) | 176.1 | 139.8 |
최대 토크 (oz-in) | 24.9 | 19.79 |
반지름 방향 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (lbs) | 15.3 | 9.1 |
반지름 방향 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (N) | 68.2 | 40.5 |
비율 | - | - |
열 저항(슬롯 포함)热阻(有槽) | 15.9 | 15.9 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_b0512a1001.STEP | 3D 도면 |
|
|
specifications_b0512a1.pdf | 사양 페이지 |
|
|
drawing_b0512a1001.DXF | 2D 도면 |
|