High Speed Motor (B0512N1029)

B0512N1029 멸균가능한 슬롯형 무브러시 DC 모터

B0512N1029 멸균가능한 슬롯형 무브러시 DC 모터

척추 드릴 (B0512N1029)

제품 하이라이트

  • 최대 1,000회의 고온고압 처리 주기가 필요한 고온고압 처리 응용분야를 위해 설계
  • 수술용 전동 장치 사용에 최적화
  • 고밀도 뼈의 정확한 드릴링에 최적화된 높은 토크와 속도
  • 정확도 향상, 더 깨끗한 절단, 더 짧은 외과 시술이 가능한 고속 전기 모터
  • 수술 의사의 보다 좋은 사용감을 위한 경량 및 저진동
  • 고속에서 열 성능을 최적화하는 높은 효율성
  • 소형 크기로 더 작은 수술용 손 도구 설계와 인체공학 향상 가능
  • 높은 전류 소모 견딤

응용분야

부품 번호 B0512N1029
모터 직경 (in) 0.5
모터 직경 (mm) 12.7
표준 미터법 RoHS 준수
축 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (lbs) 3.33
축 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (N) 14.81
역 EMF 상수 (V/1000 rpm) 0.515
연속 기계 출력, 최대(@25°C) (W) 87.4
전기적 시정수 (ms) 0.07
홀 센서 위상 (°) 60
인덕턴스 - 위상 간 (mH) 0.094
선간 저항 (Ohm) 1.33
기계적 시정수 (ms) 2.62
모터 상수 (mNm/W½) 4.27
모터 상수 (oz-in/W½) 0.61
모터 규정 (10³/Nms) 54944.15
무부하 전류, 일반 (mA) 120
무부하 속도 (rpm) 97400
공칭 전압 (V) 48
최적화 방향 양방향
열 시정수 (s) 485
토크 상수 (mNm/A) 4.92
토크 상수 (oz-in/A) 0.7
중량 (g) 39
중량 (oz) 1.36
와인딩 온도, 최대 (°C) 155
와인딩 온도, 최대 (°F) 311
주변 온도 (°C) 155
주변 온도 (°F) 311
오토클레이브 주기 1000
연속 스톨 전류 (A) 2.02
연속 스톨 토크 (mNm) 9.5
연속 스톨 토크 (oz-in) 1.34
최대 토크 (mNm) 176.1
최대 토크 (oz-in) 24.9
프로토타입 가격 ($) 432.27
반지름 방향 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (lbs) 15.3
반지름 방향 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (N) 68.2
비율 -
열 저항(슬롯 포함)热阻(有槽) 15.9