Cannulated Microdebrider / Shaver Motor (B0612H1006)

B0612H1006 캐뉼러 마이크로 데브라이더 /셰이버 무브러시 DC모터

B0612H1006 캐뉼러 마이크로 데브라이더 /셰이버 무브러시 DC모터

Cannulated Microdebrider / Shaver Motor (B0612H1006)

제품 하이라이트

  • 전동 수술 장치에 사용하도록 최적화됨
  • 1,000회 이상의 살균 주기가 필요한 응용분야를 위해 설계
  • 부드러운 조직과 뼈를 제거하는 데 최적화된 높은 토크와 속도
  • 저진동
  • 고효율
  • 작은 사이즈로 공구의 인체공학 향상
  • 36V 공급 전압으로 설계 - 원하는 성능을 얻도록 다른 전압에서 사용 가능
부품 번호 B0612H1006
모터 직경 (in) 0.65
모터 직경 (mm) 16.51
표준 미터법 RoHS 준수
축 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (lbs) 10.33
축 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (N) 45.95
역 EMF 상수 (V/1000 rpm) 1.046
연속 기계 출력, 최대(@25°C) (W) 65.2
전기적 시정수 (ms) 0.22
홀 센서 위상 (°) 60
인덕턴스 - 위상 간 (mH) 0.282
선간 저항 (Ohm) 1.292
기계적 시정수 (ms) 0.8
모터 상수 (mNm/W½) 8.79
모터 상수 (oz-in/W½) 1.25
모터 규정 (10³/Nms) 12920
무부하 전류, 일반 (mA) 183
무부하 속도 (rpm) 35200
공칭 전압 (V) 36
최적화 방향 양방향
열 시정수 (s) 936
토크 상수 (mNm/A) 10
토크 상수 (oz-in/A) 1.42
중량 (g) 76
중량 (oz) 2.67
와인딩 온도, 최대 (°C) 155
와인딩 온도, 최대 (°F) 311
주변 온도 (°C) 155
주변 온도 (°F) 311
오토클레이브 주기 1000
연속 스톨 전류 (A) 2.36
연속 스톨 토크 (mNm) 19.6
연속 스톨 토크 (oz-in) 2.78
최대 토크 (mNm) 275.4
최대 토크 (oz-in) 39
프로토타입 가격 ($) 432.27
반지름 방향 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (lbs) 26
반지름 방향 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (N) 115.6
비율 -
열 저항(슬롯 포함)热阻(有槽) 12