관련 제품
B1112A4 멸균가능한 슬롯형 무브러시 DC 기어모터
Large Bone Orthopedic Motor (B1112A4)
제품 하이라이트
- 최대 1,000회의 고온고압 처리 주기가 필요한 고온고압 처리 응용분야를 위해 설계
- 수술용 전동 장치 사용에 최적화
- 수술 의사의 제어와 장치 출력 증가를 위한 높은 토크
- 핀 구동, 와이어 구동/K-와이어 응용분야용 모터를 통해 핀 통과가 가능한 캐뉼러 기어 모터
- 수술 의사의 보다 좋은 사용감을 위한 경량 및 저진동
- 고속에서 열 성능을 최적화하는 높은 효율성
- 소형 크기로 더 작은 수술용 손 도구 설계와 인체공학 향상 가능
- 높은 전류 소모 견딤
유효한 주문을 받아서 만드는
- 코일 수정 - 저항과 인덕턴스.
- 커넥터
- 맞춤형 샤프트 - 플랫, 널, 직경, 길이
- 케이블출력단 밀봉 및 방진
- 요청 시 기계적 통합(하우징, 전면 및 후면 플랜지, 샤프트)
- 홀 센서 미포함
부품 번호 | B1112A4000 | B1112A4001 |
---|---|---|
모터 직경 (in) | 1.1 | 1.1 |
모터 직경 (mm) | 27.94 | 27.94 |
표준 미터법 | RoHS 준수 | RoHS 준수 |
축 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (lbs) | 19.17 | 12.44 |
축 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (N) | 85.27 | 55 |
역 EMF 상수 (V/1000 rpm) | 14.992 | 9.12 |
연속 기계 출력, 최대(@25°C) (W) | 85.2 | 83.6 |
전기적 시정수 (ms) | 0.48 | 0.404 |
홀 센서 위상 (°) | 60 | 60 |
인덕턴스 - 위상 간 (mH) | 0.057 | 0.023 |
선간 저항 (Ohm) | 0.119 | 0.057 |
기계적 시정수 (ms) | 1.79 | 2.46 |
모터 상수 (mNm/W½) | 345 | 295.5 |
모터 상수 (oz-in/W½) | 48.7 | 41.8 |
모터 규정 (10³/Nms) | 8.45 | 0.011 |
무부하 전류, 일반 (mA) | 1090 | 1487 |
무부하 속도 (rpm) | 938 | 1053 |
공칭 전압 (V) | 14.4 | 9.6 |
최적화 방향 | 양방향 | 양방향 |
열 시정수 (s) | 900 | 900 |
토크 상수 (mNm/A) | 118.7 | 70.6 |
토크 상수 (oz-in/A) | 16.81 | 10 |
중량 (g) | 354 | 350 |
중량 (oz) | 12.49 | 12.4 |
와인딩 온도, 최대 (°C) | 155 | 155 |
와인딩 온도, 최대 (°F) | 311 | 311 |
주변 온도 (°C) | 155 | 155 |
주변 온도 (°F) | 311 | 311 |
오토클레이브 주기 | 1000 | 1000 |
연속 스톨 전류 (A) | 9.21 | 13.5 |
연속 스톨 토크 (mNm) | 937.1 | 815 |
연속 스톨 토크 (oz-in) | 132.7 | 115.5 |
최대 토크 (mNm) | 14231 | 11883 |
최대 토크 (oz-in) | 2015 | 1683 |
반지름 방향 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (lbs) | 17.5 | 22.77 |
반지름 방향 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (N) | 77.8 | 100 |
비율 | 16:1 | 16:1 |
열 저항(슬롯 포함)热阻(有槽) | 8.3 | 8.3 |
하우징 소재 | 스테인리스 스틸 | 스테인리스 스틸 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_b1112a4.pdf | 사양 페이지 |
|
|
drawing_b1112a4001.dxf | 2D 도면 |
|
|
drawing_b1112a4001.stp | 3D 도면 |
|