Cannulated Large Bone Orthopedic Motor (B1210N1022)

B1210N1022 큰뼈 정형외과 드릴 무브러시 DC모터

B1210N1022 큰뼈 정형외과 드릴 무브러시 DC모터

Cannulated Large Bone Orthopedic Motor (B1210N1022)

제품 하이라이트

  • 높은 연속 토크
  • 개선된 열 특성
  • 캐뉼러 및 비캐뉼러 옵션
부품 번호 B1210N1022
모터 직경 (in) 1.24
모터 직경 (mm) 31.5
표준 미터법 RoHS 준수
축 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (lbs) 27.17
축 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (N) 120.86
역 EMF 상수 (V/1000 rpm) 0.759
연속 기계 출력, 최대(@25°C) (W) 126
전기적 시정수 (ms) 0.53
홀 센서 위상 (°) 60
인덕턴스 - 위상 간 (mH) 0.03
선간 저항 (Ohm) 0.057
기계적 시정수 (ms) 1.54
모터 상수 (mNm/W½) 30.36
모터 상수 (oz-in/W½) 4.3
모터 규정 (10³/Nms) 1084.42
무부하 전류, 일반 (mA) 940
무부하 속도 (rpm) 14740
공칭 전압 (V) 12
최적화 방향 양방향
열 시정수 (s) 975
토크 상수 (mNm/A) 7.25
토크 상수 (oz-in/A) 1.03
중량 (g) 267
중량 (oz) 9.42
와인딩 온도, 최대 (°C) 155
와인딩 온도, 최대 (°F) 311
주변 온도 (°C) 155
주변 온도 (°F) 311
오토클레이브 주기 1000
연속 스톨 전류 (A) 13
연속 스톨 토크 (mNm) 80.8
연속 스톨 토크 (oz-in) 11.44
최대 토크 (mNm) 1518.6
최대 토크 (oz-in) 215
프로토타입 가격 ($) 824
반지름 방향 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (lbs) 80.3
반지름 방향 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (N) 357.1
비율 -
열 저항(슬롯 포함)热阻(有槽) 8.7